1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทองเหลือง SBA-M3 / SBB-M3 ซีรี่ส์【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ทองเหลือง SBA-M3 / SBB-M3 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 845.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผู้ใช้ตัวเว้นระยะเพื่อปรับความสูง ฯลฯ ของ แผ่นวงจร
[คุณสมบัติ]
·ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการจัดเรียงพื้นผิวและการปรับพื้นที่ระหว่างพื้นผิว

รหัสสินค้า
SBA-310-E
SBB-305-E
SBB-312-E
SBB-315-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วน สกรู
(มิลลิเมตร)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 845.63

TSD SB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10เต็ม เกลียวตัวเมีย- ตัวเมีย4523956503105437-4631

฿ 1,050.60

TSD SB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 5เกลียวนอก 6 และ ตัวเมีย 2เกลียวนอก-เกลียวใน4523956513050437-4681

฿ 1,201.18

TSD SB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 12เกลียวนอก 6 และ ตัวเมีย 7เกลียวนอก-เกลียวใน4523956513128437-4711

฿ 1,362.10

TSD SB 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 15เกลียวนอก 6 และ ตัวเมีย 7เกลียวนอก-เกลียวใน4523956513159437-4720

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทหกเหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู (เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) M3 ฝั่งตรงข้าม(มิลลิเมตร) 5.5