1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ ครอบ หัวต่อสาย LAN (ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ล่วงหน้า)【48 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ที่ ครอบ หัวต่อสาย LAN (ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ล่วงหน้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 643.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ฝาครอบ หัวต่อสาย LAN ข้อต่อฟิตติ้ง ล่วงหน้าสำหรับ สาย LAN ก่อนที่จะจีบปลั๊ก
[ใช้]
- ฝาครอบป้องกัน สำหรับ ปลั๊ก แบบโมดูลาร์แบบ pre-fit (pre- หางปลา )

คุณสมบัติ

● ฝาครอบ หัวต่อสาย LAN ของประเภท อุปกรณ์เสริม ด้านหน้าที่ผ่าน สาย LAN ก่อนที่จะทำการจีบปลั๊ก

การใช้

● ฝาครอบป้องกัน สำหรับ หัวต่อสาย LAN ก่อนทำงาน (ก่อนการจีบ)

สเปค

● ประเภทปลั๊ก: 8p
รหัสสินค้า
MJC-8BLP
MJC-8P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ บันทึก

฿ 643.57

DES MJC 1 แพ็ค

48 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน สีน้ำเงิน4937897150555431-2996หมายเลขพร้อมแพ็ค:48

฿ 705.00

DES MJC 1 แพ็ค

48 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ฟ้า / เขียว / เหลือง / แดง / เทา / ดำ4937897150548431-3003บรรจุเนื้อหา:48 คลองเลื่อย 6 สายไฟ (สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง, สีเทาและสีดำ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทปลั๊ก 8P