1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่บล็อคโมดูลาร์แจ็ค【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

LAN ACCESSORIES

ที่บล็อคโมดูลาร์แจ็ค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 758.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดเลิกผลิตเมื่อสินค้าจากทางผู้ผลิตหมดสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับแจ็ค RJ45 ขนาดใดก็ได้ที่อุปกรณ์ที่ต้องการบล็อคมีขนาดพอดีกับแจ็คที่เลือก
· มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หน้างานที่มีประสิทธิภาพ โดยที่บล็อคจะถอดออกไม่ได้ถ้าไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะ
· แต่ละแพ็กมาพร้อมกับเครื่องมือเฉพาะหนึ่งชิ้น
[การใช้งาน]
· ป้องกันไม่ให้มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายและเอาท์เล็ทข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

รหัสสินค้า
PSL-DCJB SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 758.00

฿ 523.17

LAN ACCESSORIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีแดง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในร่ม JAN Code 0074983338474
รหัสของทรัสโก้ 404-5793 ขนาด(มิลลิเมตร) W11.63xD13.01xH10.12 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 to +60
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ 10 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSL-DCJB ในชุด ที่บล็อคโมดูลาร์แจ็ค