1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้พักสายไฟ (โครงสร้างทนไฟ)

JUNCTION BOX (FIREPROOF)

ตู้พักสายไฟ (โครงสร้างทนไฟ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,586.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่อันตราย Class 1 และ Class 2
•เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งเนื่องจากฝาปิด โอริง ปิดสนิททำให้คุณสมบัติ กันน้ำ ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
•การเข้าร่วมท่อใน การ ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ ป้องกันการระเบิด
•แยกและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า

คุณสมบัติ

● สามารถใช้ในสถานที่อันตราย เกรด หรือ ชั้น สองได้
● เมื่อใส่ โอริง เข้าไปในฝาปิดมันยอดเยี่ยมสำหรับการกันน้ำเพื่อให้สามารถใช้กลางแจ้งได้อย่างปลอดภัย

การใช้

● อุปกรณ์เสริมสำหรับสายสัญญาณ แบบใช้ไฟฟ้า สำหรับงานไฟฟ้าที่ ป้องกันการระเบิด
● สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ของ แยก

สเปค

● A (มม.): 120
● B (มม.): 85
● C (มม.): 6
● D (มม.): 100
● L (มม.): 134
● SPQ (ชิ้น): 1
● มาตรฐาน โครงสร้าง: d2G4

วัสดุ

● เหล็กหล่อ
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
รหัสสินค้า
SGT-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,586.00

JUNCTION BOX (FIREPROOF) 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สิ่งที่แนบมา วัสดุ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ) N PF1 / 2
มิติ ก(มิลลิเมตร) 120 มิติ B(มิลลิเมตร) 85 มิติ C(มิลลิเมตร) 6
มิติ D(มิลลิเมตร) 100 มิติ H(มิลลิเมตร) 78 มิติ L(มิลลิเมตร) 134
มิติ H(มิลลิเมตร) 21 โครงสร้าง มาตรฐาน d2G4 JAN Code 4571187860160
รหัสของทรัสโก้ 281-3149

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SGT-16 ในชุด ตู้พักสายไฟ (โครงสร้างทนไฟ)