(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สามารถใช้ได้ในสถานที่อันตราย Class 1 และ Class 2
[ใช้]
- อุปกรณ์เสริม สายยาง ขดลวด สำหรับงานไฟฟ้าที่ ป้องกันการระเบิด
- ใช้สำหรับ กระบวนการซีล ท่อ
พิมพ์ | อื่น | วัสดุ | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDZ) | N | PF1 / 2 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ก(มิลลิเมตร) | 43 | มิติ B(มิลลิเมตร) | 42 | มิติ D(มิลลิเมตร) | 30 |
มิติ H(มิลลิเมตร) | 75 | มิติ L(มิลลิเมตร) | 90 | โครงสร้าง มาตรฐาน | d2G4 |
JAN Code | 4571187860221 | รหัสของทรัสโก้ | 281-3424 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง