1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LED ฉายรังสี (แบบมุมกว้าง) (รหัสสินค้า)

LIGHT ACCESSORIES

LED ฉายรังสี (แบบมุมกว้าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,125.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นแสงฉายรังสีที่ใช้ LED เป็น แหล่งกำเนิดแสงไฟ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงรบกวนและการสร้างความร้อน ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
· เนื่องจากมี โครงสร้างในการป้องกัน ระดับ IP65F จึงสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำ น้ำมัน และฝุ่นละอองในปริมาณมาก
· ยากต่อการ สนิม โดยใช้ สเตนเลส สำหรับ สกรู ฯลฯ
·ใช้กระจก เสริมแรง สำหรับ พื้นผิว เลนส์ เพื่อให้ทนต่อแรงกระแทกและป้องกันไม่ให้ เลนส์ ขุ่นมัวเมื่อเวลาผ่านไป

รหัสสินค้า
CLE-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,125.00

LIGHT ACCESSORIES 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง จุด LED สี ขาว แรงดันขาเข้า 24 V DC
ระดับการป้องกัน IP65F มาตรฐาน ตัวแทน CE ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 71
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 60 ความเข้มส่องสว่างกลาง(ซีดี) 25 รหัสของทรัสโก้ 459-1046

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CLE-24 ในชุด LED ฉายรังสี (แบบมุมกว้าง)