1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ เว้นระยะ LED LH-5 ซีรี่ส์ (สำหรับØ5LED)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ เว้นระยะ LED LH-5 ซีรี่ส์ (สำหรับØ5LED)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 398.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- รักษาความสูงในการติดตั้ง LED ให้คงที่
- LED มีประสิทธิภาพในการ ป้องกันร่วง และป้องกัน / ฉนวนสาย สายนำไฟฟ้า
- ทนต่อความร้อนความเย็นและ ทนสารเคมี สำหรับใช้ในกระบวนการบัดกรีและทำความสะอาด
[ใช้]
- สเปเซอร์สำหรับไฟ LED Ø5

คุณสมบัติ

● ความสูงในการติดตั้งของ LED สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ 
● มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกัน LED ตกการป้องกันและ ฉนวนกันความร้อน ของสาย สายนำไฟฟ้า 
● ทนความร้อน ดีเยี่ยม ทนความ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น และ ทนสารเคมี มีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถใช้สำหรับ กระบวนการแปรรูป ตะกั่วบัดกรี

การใช้

● สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับ LED5LED

สเปค

● ยาว x กว้าง (มม.): 4.5 x 4.2
● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 100
● SPQ (ถุง): 10

วัสดุ

● อีลาสโตเมอร์ มีส่วนประกอบของ Olefin (UL94V-0)
รหัสสินค้า
LH-5-1T
LH-5-2T
LH-5-3T
LH-5-5T
LH-5-6T
LH-5-7T
LH-5-8T
LH-5-9T
LH-5-10T
LH-5-11T
LH-5-12T
LH-5-13T
LH-5-14T
LH-5-15T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 398.74

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 14560448041011413-6322

฿ 409.77

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 24560448041028413-6331

฿ 415.51

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 34560448041035413-6349

฿ 425.64

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 54560448041059413-6365

฿ 431.23

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 64560448041066413-6373

฿ 436.98

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 74560448041073413-6381

฿ 441.36

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 84560448041080413-6390

฿ 446.35

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 94560448041097413-6403

฿ 452.09

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 104560448041103413-6268

฿ 456.48

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 114560448041110413-6276

฿ 462.07

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 124560448041127413-6284

฿ 469.02

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 134560448041134413-6292

฿ 472.80

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 144560448041141413-6306

฿ 476.58

SNG LH 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 154560448041158413-6314

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด(มิลลิเมตร) ความยาว: ความกว้าง 5.2 x: 4.9