1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบป้องกัน คอนเนคเตอร์ (แบบติดตั้งเพิ่ม)【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

LAN ACCESSORIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • LD-ABGN6
  • LD-ABLG6
  • LD-ABRD6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นฝาครอบสำหรับติดเข้ากับส่วน คอนเนคเตอร์ ของ สายไฟ เพื่อป้องกัน
[คุณสมบัติ]
· รหัสสีช่วยป้องกันการเดินสายผิด
· ไม่สามารถต่อเข้ากับสายเคเบิลแบบหล่อได้

รหัสสินค้า
LD-ABLG6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 254.00

LAN ACCESSORIES 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทาสว่าง สเปค วัสดุ: PP JAN Code 4953103045897
รหัสของทรัสโก้ 539-4490 สอดคล้องกับ สายไฟ รองรับการใช้งาน กับสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 6 มม.