(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลิปหางปลา เหมาะสำหรับป้องกันความชื้นและเศษฝุ่น
[คุณสมบัติ]
· เป็นสลิปหุ้มฉนวนแบบสองชั้นพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย “โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง” และ “กาวโพลิโอเลฟิน”
· หลังจากสอดสายเข้าไปในข้อต่อและทำการย้ำเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ปืนเป่าลมร้อนหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกันเป่าไปที่ฉนวนหุ้มให้หดตัวเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกันน้ำและกันฝุ่น
[การใช้งาน]
· สำหรับสถานที่ที่ต้องการประสิทธิภาพในการกันน้ำ กันน้ำมัน กันแผ่นดินไหวและกันฝุ่น
ชนิดสำหรับต่อกับหางปลา
Drawing แสดงโครงร่าง
รหัสสินค้า | ขนาดของแต่ละส่วน (มม.) | ช่วงของสายไฟ | เครื่องมือที่ใช้งานได้ | สี | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ød | ⌀D | L | l | สายตีเกลียว มม.2 | AWG | แบบมือย้ำ | แบบนิวเมติกส์ | ||
SB 1614 | 2.3 | 4.9 (ขั้นต่ำ) | 37 | 15.0 | 2.0 | 14 | NH 82 | NA 3 (N3 16) | โปร่งใส สีน้ำเงิน |
SB 1210 | 3.4 | 6.2 (ขั้นต่ำ) | 42 | 15.0 | 5.5 | 10 | NH 82 | — | โปร่งใส สีเหลือง |
รหัสสินค้า |
---|
SB1210 |
SB1614 |
SB1816 |
SB 1210 |
SB 1614 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | Conforming ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (mm2) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,887.73 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | 3.5 | 6.2 | 42 | 10 | สีเหลืองใส | 5.5 | 4521989010034 | 276-1572 | ||
฿ 1,666.31 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | 2.3 | 4.9 | 37 | 14 | สีฟ้าใส | 2 | 4521989010027 | 276-1564 | ||
฿ 1,513.61 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | 1.8 | 4.2 | 37 | 18-16 | สีแดงใส | 0.75-1.25 | 4521989010010 | 276-1556 | ||
฿ 1,657.61 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | แขนเสื้อ | - | - | 42 | 10 | สีเหลืองใส | 5.5 | - | - | ||
฿ 1,475.88 ฿ 885.68 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | แขนเสื้อ | - | - | 37 | 14 | สีฟ้าใส | 2 | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง