1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดสายเคเบิล (ไนล่อน 66)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัวยึดสายเคเบิล (ไนล่อน 66)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 769.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・สามารถติดได้ทุกที่เพียงแค่ลอกกระดาษบนสติ๊กเกอร์ออก
・มัดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
[การใช้งาน]
・สำหรับผูกอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิตช์บอร์ด

รหัสสินค้า
MB2A
MB4A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
สี ความกว้างของซิปที่ใช้
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 769.94

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101313-2.61.24944387300109433-7352

฿ 800.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102828สีขาวโปร่งแสง5.51.64944387300604433-7387

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน สภาพแวดล้อมการใช้งาน สำหรับในอาคาร