(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
・เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับยึดสายไฟร่วมกับสายรัด Insulok
・มัดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
[การใช้งาน]
・สามารถยึดสายไฟได้อย่างปลอดภัยและแน่นหนาด้วยสกรู
รหัสสินค้า |
---|
CTAM1 |
CTAM2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของซิปที่ใช้ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 838.10 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 4944387304701 | 475-7777 | สกรูที่ใช้: M4 (CTAM1), M5 (CTAM2) | |
฿ 838.10 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.1 | 4944387304800 | 475-7785 | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู สามารถใช้สกรู M5 ได้ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | ความยาวโดยรวม(mm) | 20.5 | ความกว้าง(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สำหรับในอาคาร | สี | สีขาวโปร่งแสง | ความสูง(มิลลิเมตร) | 5.1 |
ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) | 10.2 | แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 20.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง