(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกระเป๋าที่กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ที่ไม่ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งมาก
· การแสดง สินค้า 2 วัตถุ ที่เข้าใจง่ายในพริบตา
· ข้อมูลสามารถถ่ายโอนไปยัง PC โดยไม่หยุดการบันทึก
· การเปลี่ยนแบตเตอรี่ขณะบันทึก (การบันทึกจะดำเนินต่อไปประมาณ 30 วินาทีแม้ว่าแบตเตอรี่จะถูกลบออก แต่การบันทึกจะถูกขัดจังหวะหนึ่งครั้งเมื่อ เครื่องวัดระดับน้ำ แบตเตอรี่ต่ำ และจะกลับมาโดยอัตโนมัติหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายใน 30 วินาที)
· ความจุในการบันทึกสูงสุด 7 เท่าของรุ่นทั่วไป (60,000 ข้อมูลต่อ ช่อง)
· ติดตั้ง โหมด บันทึกสถิติใหม่ ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงบันทึกได้โดยไม่พลาด
· สำรองข้อมูลการวัดแม้ในขณะที่ ถ่าน หมด
· ปลอดภัยใน เคส การทำงานผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ (สำรองข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้น
ชนิด | เครื่องบันทึกข้อมูล | แบบหล่อ การใช้งาน | มีประโยชน์ | เป้าหมายการวัดอินพุต | อุณหภูมิ / ความชื้น |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) | 2 | จัดเก็บข้อมูลภายนอก | ไม่สามารถใช้ได้ | เวลาขับเคลื่อนแบตเตอรี่(ชั่วโมง) | 2160/480 |
ขนาด | กว้าง 79 มม. × ลึก 28 มม. × ยาว 57 มม. | ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -40 ถึง 85 °C | กันน้ำ | IP54 |
JAN Code | 4536036000524 | รหัสของทรัสโก้ | 408-4195 | สเปค อื่น ๆ | แสดงอุณหภูมิต่ำสุด: 0.1 °C ช่วงความชื้นในการวัด: 0 ถึง 100% RH แสดงความชื้นต่ำสุด: 0.1% RH พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้ง อัลคาไลน์ AA (LR6) × 1 ชิ้น (รวม) อุปกรณ์เสริม: เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ/ ความชื้น LR9504, รายการวัด: อุณหภูมิ, ความชื้น, ข้อมูลดัชนี แม่พิมพ์ , จำนวน แรม ,หน่วยความจำ : บันทึก ค่า ทันที 60,000 ข้อมูล, บันทึก ค่า ทางสถิติ 15,000 ข้อมูล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR5001 ในชุด Logger data mini (ประเภทอุณหภูมิและความชื้น) LR5001
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง