(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกระเป๋าที่กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ที่ไม่ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งมาก
· การแสดง สินค้า 2 วัตถุ ที่เข้าใจง่ายในพริบตา
· ข้อมูลสามารถถ่ายโอนไปยัง PC โดยไม่หยุดการบันทึก
· การเปลี่ยนแบตเตอรี่ขณะบันทึก (การบันทึกจะดำเนินต่อไปประมาณ 30 วินาทีแม้ว่าจะถอดแบตเตอรี่ออกแล้วก็ตาม)
· ความจุในการบันทึกสูงสุด 3 เท่าของรุ่นทั่วไป (60,000 ข้อมูลต่อ ช่อง)
· ติดตั้ง โหมด บันทึกสถิติใหม่ ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงบันทึกได้โดยไม่พลาด
· ข้อมูลการวัดจะไม่สูญหายแม้ว่าแบตเตอรี่จะหมด
· ปลอดภัยใน เคส การทำงานผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ (สำรองข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับวัด กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า และ กระแสไฟรั่ว
ชนิด | เครื่องบันทึกข้อมูล | แบบหล่อ การใช้งาน | มีประโยชน์ | เป้าหมายการวัดอินพุต | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) | 2 | จัดเก็บข้อมูลภายนอก | ไม่สามารถใช้ได้ | เวลาขับเคลื่อนแบตเตอรี่(ชั่วโมง) | 8760/720 |
ขนาด | กว้าง 79 มม. × ลึก 37 มม. × สูง 70 มม. | กันน้ำ | <mrk mtype="seg" mid="115">ไม่</mrk> | JAN Code | 4536036003518 |
รหัสของทรัสโก้ | 753-8715 | สเปค อื่น ๆ | กระแสไฟรั่ว ไฟ รั่ว (mA): 500, 5 ช่วง, พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่แห้ง อัลคาไลน์ AAA × 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย), วิธิการตรวจจับ: RMS, การแสดงผลสูงสุด: 5,000 ครั้ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR5051 ในชุด แคลมป์ยึด ล็อกเกอร์ LR5051
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง