(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ระบุวงจรที่ใช้แรงดันไฟฟ้าโดยใช้ฟังก์ชันตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสในตัว
ชุดดิจิตอลมัลติมิเตอร์และแคลมป์มิเตอร์
พิสัย; DC V(V) | 600 | พิสัย; AC V(V) | 600 | พิสัย; AC A(A) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
พิสัย; DC A(A) | 10 | พิสัย; ความต้านทาน(Ω) | 40M | พิสัย; ความจุไฟฟ้าสถิต(μF) | 10000 |
เวลาที่ใช้อย่างต่อเนื่อง | 400 ชั่วโมง | JAN Code | 95969659222 | รหัสของทรัสโก้ | 765-7315 |
อุปกรณ์เสริม | แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ 323 คลองเลื่อย | สเปค อื่น ๆ | ไฟแบ็คไลท์ LED สีขาวขนาดใหญ่ ค่าต่ำสุด, สูงสุดและค่าเฉลี่ยของความผันผวนของสัญญาณจะถูกบันทึกเมื่อเวลาผ่านไป, CAT [[(R3)]] 600 V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 117/323KIT ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ True RMS มัลติมิเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง