1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แผง เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ สำหรับราง DIN 279 ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

TERMINAL ACCESSORIES

แผง เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ สำหรับราง DIN 279 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 98.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค รางปีกนก (DIN Rail) ชนิด สปริง ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งบนความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของ ขั้วต่อแบบหัวสกรู ที่มีความจุเท่ากันโดยมีความหนาของ เทอร์มินอล (พิทช์) เพียง 4 มม.
·เชื่อมต่อสายเคเบิลได้ง่ายโดยการใช้งานไดรเวอร์โดยไม่ต้องใช้สายรัด
·สายไฟที่ รองรับการใช้งาน:0.08 ถึง 1.5 mm2 * ขึ้นอยู่กับความหนาของ สายไฟ การเคลือบผิว
·พิกัด 18 A, 800 V.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อมีปัญหาเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก
·เมื่อต้องการ ประหยัดพื้นที่ หรือลดขนาดแผง เทอร์มินอลบล็อค ของแผงและอุปกรณ์
·เมื่อคลาย สกรู ทำให้เกิดปัญหา

รหัสสินค้า
279-834
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) สี จำนวนสายไฟ
(ขดลวด / ขั้ว)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)
(V)
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(V)
กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(A)

฿ 122.69

TERMINAL ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 102 ถึง 210รีเลย์ / แยกสีน้ำเงิน4- ขดลวด8001860060010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ส่วนบุคคล
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)(มิลลิเมตร) 4 สอดคล้องกับ ขดลวด สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย)
ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) 0.08 ถึง 1.5 ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) 28 ถึง 16 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ(φมม) 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 279-834 ในชุด แผง เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ สำหรับราง DIN 279 ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
279-687
279-831
279-832
279-901
279-902
279-903
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) สี จำนวนสายไฟ
(ขดลวด / ขั้ว)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL)
(V)
แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(V)
กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA)
(A)

฿ 276.38

1 ชิ้น 3 วัน 10[1 การ-N] สายดิน ถึง 3-ขดลวดเขียวเหลือง3 บรรทัด-----

฿ 119.58

1 ชิ้น 3 วัน 102 ถึง 210รีเลย์ / แยกสีเทา4- ขดลวด8001860060010

฿ 122.68

1 ชิ้น 3 วัน 102 ถึง 210รีเลย์ / แยกส้ม4- ขดลวด8001860060010

฿ 98.41

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 110รีเลย์ / แยกสีเทา2- ขดลวด8001860060010

฿ 100.39

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 110รีเลย์ / แยกส้ม2- ขดลวด8001860060010

฿ 100.39

1 ชิ้น 3 วัน 101 ถึง 110รีเลย์ / แยกสีแดง2- ขดลวด8001860060010