(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ร่วมกันโดยการติดจัมเปอร์
●ปลั๊ก คอนเนคเตอร์ ยังคงใช้งานร่วมกันได้แม้จะถอดสายแล้วก็ตาม
●ด้วยการใช้ จัมเปอร์เทอร์มินอล นี้ไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่เพิ่มเติม
●วงจร คอนเนคเตอร์ กำหนดค่าได้ง่ายรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
[สเปค]
●พินพินที่ใช้งานได้:5 / 5.08 มม. ●ขั้ว:2 ● พิกัดกระแสไฟฟ้า:12 ก
พิมพ์ | อื่น | สี | เงิน | คุณสมบัติ | Capable of Commoning Between 2 Pins of a Connector |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | 2- ขั้ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 231-902 ในชุด จัมเปอร์แบบหวี (ฉนวนกันความร้อน ) สำหรับ ขั้วต่อ MCS-MIDI เกลียวนอก / คอนเนคเตอร์ตัวเมีย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง