(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"[คุณสมบัติ]· อินพุต AC แบบยูนิเวอร์แซล / เต็มช่วง· ทนต่ออินพุตไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที· รวมฟังก์ชัน PFC ทำงานในตัว· การป้องกัน: การลัดวงจร / การโอเวอร์โหลด / แรงดันไฟฟ้าเกิน / อุณหภูมิเกิน (อุปกรณ์เสริมสำหรับ HRP-75 / HRP-100)· มีวงจรจำกัดกระแสไฟฟ้าคงตัวในตัว· มีฟังก์ชันสัมผัสระยะไกลในตัว (HRP□-150 / 200)· ไม่มีโหลดการใช้พลังงาน <0.5 W (ยกเว้น HRP-150/200)· มีตัวควบคุมเปิด / ปิดในตัว (ยกเว้น HRP-150/200)· มีเอาท์พุตสแตนด์บาย 5 V / 0.3 A ในตัว (HRPG-150/200)· ระบายความร้อนด้วยการระบายอากาศอย่างอิสระ· โครงต่ำ 1U· ไฟ LED แสดงสถานะเมื่อเปิดเครื่อง· ผ่านการทดลองใช้งานโดยโหลดเต็ม 100%"
รหัสสินค้า |
---|
HRP-300-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ฟังก์ชั่นที่มี | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC (A) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC (A) | ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output (V) | ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC | อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | ช่วงการปรับ DC | Effi | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน | มาตรฐาน ความปลอดภัย | มาตรฐาน EMC | การรับรองความถูกต้อง / มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,325.44 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 ~ 336 | 24 V DC | 14 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL / TUV | 105 ~ 199 | 41 ~ 105 | 41 ~ 216 | - | 14 | - | - | 85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 70 A ที่ 230 V AC | ±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 15% | 87.0% | การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ | 115% ถึง 145% | I / P - O / P:3kVAC, I / P - FG:1.5kVAC, O / P - FG:0.5kVAC 1 นาที | -40 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve) | UL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ | EN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พร้อมฝาครอบ | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HRP-300-24 ในชุด สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (ซีรีส์ PFC)
รหัสสินค้า |
---|
HRP-100-12 |
HRP-100-24 |
HRP-200-24 |
HRP-600-24 |
PSP-600-12 |
PSP-600-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ฟังก์ชั่นที่มี | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC (A) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC (A) | ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output (V) | ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC | อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | ช่วงการปรับ DC | Effi | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน | มาตรฐาน ความปลอดภัย | มาตรฐาน EMC | การรับรองความถูกต้อง / มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,318.86 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 ~ 102 | 12 V DC | 8.5 | - | UL / CE / TUV / CUL | 97 ~ 159 | 38 ~ 97 | 38 ~ 169 | - | - | 8.5 | - | 85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 65 A ที่ 230 V AC | -5% ถึง + 10% แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก | 87.5% | การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ | 115% ถึง 145% | I / PO / P:3kVAC, I / P-FG:1.5kVAC, O / P-FG:0.5kVAC 1 นาที | -40 ถึง + 60 ° C | UL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ | EN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก | - | ||
฿ 1,952.53 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 ~ 108 | 24 V DC | 4.5 | - | UL / CE / TUV / CUL | 97 ~ 159 | 38 ~ 97 | 38 ~ 169 | - | 4.5 | - | - | 85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 65 A ที่ 230 V AC | -5% ถึง + 10% แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก | 88.5% | การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ | 115% ถึง 145% | I / PO / P:3kVAC, I / P-FG:1.5kVAC, O / P-FG:0.5kVAC 1 นาที | -40 ถึง + 60 ° C | UL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ | EN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก | - | ||
฿ 3,053.74 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 ~ 201.6 | 24 V DC | 8.4 | - | UL / CE / TUV / CUL | 98 ~ 199 | 38 ~ 98 | 38 ~ 212 | - | 8.4 | - | - | 85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DC | เริ่มเย็น 70 A ที่ 230 V AC | ±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 15% | 88.0% | การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ | 115% ถึง 145% | I / PO / P:3kVAC, I / P-FG:1.5kVAC, O / P-FG:0.5kVAC 1 นาที | -40 ถึง + 70 ° C | UL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ | EN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก | - | ||
฿ 5,753.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 ~ 648 | 24 V DC | 27 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | UL / CE / TUV / CUL | 105 ~ 218 | 63.5 ~ 105 | 63.5 ~ 248 | - | 27 | - | - | 85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 70 A ที่ 230 V AC | ±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 15% | 88.0% | การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ | 115% ถึง 145% | I / P - O / P:3kVAC, I / P - FG:1.5kVAC, O / P - FG:0.5kVAC 1 นาที | -40 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve) | UL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ | EN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก | - | |
฿ 8,066.67 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 600 | 12 V DC | 50 | - | UL / TUV | 170 | 120 | 93 | กระแสตรง 124 ถึง 370 / เอซี 88 ถึง 264 | - | - | 10 ถึง 13.2 | 88 ถึง 264 V AC | สตาร์ทเย็น 40 A ที่ 230 V AC | ±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 10% | 84% | การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ | 115% ถึง 140% | I / P - O / P:3kVAC, I / P - FG:1.5kVAC, O / P - FG:0.5kVAC (ย่อมาจาก SP-480) 1 นาที | -20 ถึง + 60 ° C | UL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ GB4943 ได้รับการอนุมัติสำหรับ SP-320 ด้วย (คาดว่าจะเป็น 3.3 V / 5PNC / 36 V) | EN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 (SP-480/750), GB9254 (SP-320 เท่านั้น) | EAC/CB | ||
฿ 8,066.67 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 600 | 24 V DC | 25 | - | UL / TUV | 170 | 120 | 93 | - | - | - | - | 88 ถึง 264 V AC | สตาร์ทเย็น 40 A ที่ 230 V AC | ±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 10% | 86% | การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 135% การกู้คืนอัตโนมัติ | 115% ถึง 140% | I / P - O / P:3kVAC, I / P - FG:1.5kVAC, O / P - FG:0.5kVAC (ย่อมาจาก SP-480) 1 นาที | -20 ถึง + 60 ° C | UL60950-1, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ GB4943 ได้รับการอนุมัติสำหรับ SP-320 ด้วย (คาดว่าจะเป็น 3.3 V / 5PNC / 36 V) | EN55022 Class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3, EN61000-6-2 (SP-480/750), GB9254 (SP-320 เท่านั้น) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง