(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ
● รองรับโหลดสูง
● หุ้มพีวีซี
● ทนน้ำมัน
● ไม่ลามไฟ
การใช้งาน
● สำหรับการใช้งานภายในอาคาร แต่อาจใช้กลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 5°C ขึ้นไปได้
● เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนที่แบบ Free-span และการเคลื่อนที่แบบสไลด์ (ความยาวสูงสุด 100 ม.)
● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคลังสินค้าและระบบจัดส่ง เครื่องมือจักรกล เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุและเครนในอาคาร เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | รัศมีความโค้งต่ำสุด ขณะวิ่ง (มิลลิเมตร) | รัศมีความโค้งต่ำสุด เมื่อ ยึดอยู่กับที่ (มิลลิเมตร) | ความต้านทาน ตัวนำ (Ω / กม.) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (30 ° C) (A) | หมายเหตุ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 270.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 435.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 600.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 765.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 930.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 1,095.66 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 1,260.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 1,425.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 1,590.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 1,755.50 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 1,920.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 2,085.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 2,250.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 2,415.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 2,580.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 2,745.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 2,910.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 3,075.18 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 3,240.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 3,405.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 3,570.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 3,735.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 3,899.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 4,064.95 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 4,229.91 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 4,394.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 4,559.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 4,724.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 4,889.75 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 29 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 5,054.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 5,219.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 31 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 5,384.63 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 5,549.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 33 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 5,714.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 5,879.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 6,044.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 36 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 6,209.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 37 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 6,374.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 6,539.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 39 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 6,704.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 6,869.27 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 7,034.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 42 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 7,199.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 43 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 7,364.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 7,529.11 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 7,694.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 46 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 7,859.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 47 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 8,024.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 48 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 8,188.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 49 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 8,353.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 8,518.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 51 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 8,683.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 52 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 8,848.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 53 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 9,013.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 54 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 9,178.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 9,343.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 56 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 9,508.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 57 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 9,673.60 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 58 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 9,838.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 59 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 10,003.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 10,168.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 10,333.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 62 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 10,498.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 10,663.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 64 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 10,828.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 10,993.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 66 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 11,158.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 67 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 11,323.21 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 68 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 11,488.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 69 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 11,653.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 11,818.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 71 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 11,983.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 72 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 12,148.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 73 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 12,312.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 74 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 12,477.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 12,642.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 76 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 12,807.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 77 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 12,972.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 78 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 13,137.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 79 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 13,302.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 13,467.70 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 81 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 13,632.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 82 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 13,797.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 83 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 13,962.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 84 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 14,127.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 85 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 14,292.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 86 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 14,457.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 87 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 14,622.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 88 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 14,787.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 89 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ | ||
฿ 14,952.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300/300 V | โล่กำบัง | สายเบรด ทองแดง ชุบ ดีบุก | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CE / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเทา | ขดลวด | ไม่มี ตัวนำ สายดิน |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | กาว พีวีซี ผสมต่ำ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | น้ำยาผสม PP | ฟรีความเร็วในการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 5 |
เลื่อนความเร็วการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 3 | ความเร่งสูงสุด(m / s2) | 50 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 100 ม. |
มาตรฐานอื่น ๆ | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2012: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | คุณสมบัติของ สายไฟ อื่น ๆ | ไม่ลามไฟ และปราศจากซิลิโคน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง