1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Chain Flex CF211 สายเกลียวคู่พร้อมชีลด์ (รหัสสินค้า)

CABLE

Chain Flex CF211 สายเกลียวคู่พร้อมชีลด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 270.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
● รองรับโหลดสูง
● หุ้มพีวีซี
● ทนน้ำมัน
● ไม่ลามไฟ

การใช้งาน
● สำหรับการใช้งานภายในอาคาร แต่อาจใช้กลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 5°C ขึ้นไปได้
● เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนที่แบบ Free-span และการเคลื่อนที่แบบสไลด์ (ความยาวสูงสุด 100 ม.)
● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคลังสินค้าและระบบจัดส่ง เครื่องมือจักรกล เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุและเครนในอาคาร เป็นต้น

รหัสสินค้า
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
รัศมีความโค้งต่ำสุด ขณะวิ่ง
(มิลลิเมตร)
รัศมีความโค้งต่ำสุด เมื่อ ยึดอยู่กับที่
(มิลลิเมตร)
ความต้านทาน ตัวนำ
(Ω / กม.)
การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (30 ° C)
(A)
หมายเหตุ 1

฿ 9,178.72

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10550.2521P537.525795พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300/300 V โล่กำบัง สายเบรด ทองแดง ชุบ ดีบุก คุณสมบัติ ทนน้ำมัน
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CE / CSA (c-UL) เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเทา ขดลวด ไม่มี ตัวนำ สายดิน
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ กาว พีวีซี ผสมต่ำ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน น้ำยาผสม PP ฟรีความเร็วในการวิ่งสูงสุด(นางสาว) 5
เลื่อนความเร็วการวิ่งสูงสุด(นางสาว) 3 ความเร่งสูงสุด(m / s2) 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงถึง 100 ม.
มาตรฐานอื่น ๆ ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2012: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ คุณสมบัติของ สายไฟ อื่น ๆ ไม่ลามไฟ และปราศจากซิลิโคน