(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ
● รองรับโหลดสูง
● หุ้มพีวีซี
● ทนน้ำมัน
● ไม่ลามไฟ
การใช้งาน
● สำหรับการใช้งานภายในอาคาร แต่อาจใช้กลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 5°C ขึ้นไปได้
● เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนที่แบบ Free-span และการเคลื่อนที่แบบสไลด์ (ความยาวสูงสุด 100 ม.)
● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคลังสินค้าและระบบจัดส่ง เครื่องมือจักรกล เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุและเครนในอาคาร เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | รัศมีความโค้งต่ำสุด ขณะวิ่ง (มิลลิเมตร) | รัศมีความโค้งต่ำสุด เมื่อ ยึดอยู่กับที่ (มิลลิเมตร) | ความต้านทาน ตัวนำ (Ω / กม.) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (30 ° C) (A) | หมายเหตุ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,927.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 0.25 | 4 | 2P | 6 | 45 | 30 | 79 | 5 | ได้รับการออกแบบให้เป็นเกลียวตัดสี่แกน พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำแต่ละตัว |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300/300 V | โล่กำบัง | สายเบรด ทองแดง ชุบ ดีบุก | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CE / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเทา | ขดลวด | ไม่มี ตัวนำ สายดิน |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | กาว พีวีซี ผสมต่ำ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | น้ำยาผสม PP | ฟรีความเร็วในการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 5 |
เลื่อนความเร็วการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 3 | ความเร่งสูงสุด(m / s2) | 50 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 100 ม. |
มาตรฐานอื่น ๆ | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2012: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | คุณสมบัติของ สายไฟ อื่น ๆ | ไม่ลามไฟ และปราศจากซิลิโคน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง