1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Chain Flex CF130 สายคอนโทรล UL (รหัสสินค้า)

CABLE

Chain Flex CF130 สายคอนโทรล UL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
● รองรับโหลดมาตรฐาน
● หุ้มพีวีซี
● ไม่ลามไฟ

การใช้งาน
● สำหรับใช้ในอาคาร
● เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนที่แบบ Free-span และการเคลื่อนที่แบบสไลด์ (สูงสุด 50 ม.)
● เหมาะสำหรับเครื่องจักรงานไม้ เครื่องจักรแปรรูปหิน เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์จัดการวัสดุ อุปกรณ์ปรับอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-94
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด รัศมีความโค้งต่ำสุด ขณะวิ่ง (ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่: น้อยกว่า 10 เมตร)
(มิลลิเมตร)
รัศมีการโค้งงอต่ำสุดขณะวิ่ง (ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่: มากกว่า 10 เมตร)
(มิลลิเมตร)
รัศมีความโค้งต่ำสุด เมื่อ ยึดอยู่กับที่
(มิลลิเมตร)
ความต้านทาน ตัวนำ
(Ω / กม.)
การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (30 ° C)
(A)

฿ 8,228.34

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10940.2535[300 V] 300/300 V[NA] NA37.55025795

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โล่กำบัง NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CE / CSA (c-UL) เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเทา
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ กาว พีวีซี ผสมต่ำ วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน น้ำยาผสม TPE ฟรีความเร็วในการวิ่งสูงสุด(นางสาว) 3
เลื่อนความเร็วการวิ่งสูงสุด(นางสาว) 2 ความเร่งสูงสุด(m / s2) 20 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงถึง 50 ม.
บิด(° (1 ม.)) ±90 มาตรฐานอื่น ๆ ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2012: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ คุณสมบัติของ สายไฟ อื่น ๆ ไม่ลามไฟ และปราศจากซิลิโคน
หมายเหตุ 1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ