(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ
● รองรับโหลดมาตรฐาน
● หุ้มพีวีซี
● ไม่ลามไฟ
การใช้งาน
● สำหรับใช้ในอาคาร
● เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนที่แบบ Free-span และการเคลื่อนที่แบบสไลด์ (สูงสุด 50 ม.)
● เหมาะสำหรับเครื่องจักรงานไม้ เครื่องจักรแปรรูปหิน เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์จัดการวัสดุ อุปกรณ์ปรับอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ขดลวด | รัศมีความโค้งต่ำสุด ขณะวิ่ง (ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่: น้อยกว่า 10 เมตร) (มิลลิเมตร) | รัศมีการโค้งงอต่ำสุดขณะวิ่ง (ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่: มากกว่า 10 เมตร) (มิลลิเมตร) | รัศมีความโค้งต่ำสุด เมื่อ ยึดอยู่กับที่ (มิลลิเมตร) | ความต้านทาน ตัวนำ (Ω / กม.) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (30 ° C) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 969.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 0.25 | 3 | 5 | [300 V] 300/300 V | [NA] NA | 37.5 | 50 | 25 | 79 | 5 |
กำลังโหลด …
โล่กำบัง | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CE / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | กาว พีวีซี ผสมต่ำ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | น้ำยาผสม TPE | ฟรีความเร็วในการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 3 |
เลื่อนความเร็วการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 2 | ความเร่งสูงสุด(m / s2) | 20 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 50 ม. |
บิด(° (1 ม.)) | ±90 | มาตรฐานอื่น ๆ | ISO class 1 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐานอิตาลี / NFPA 79-2012: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | คุณสมบัติของ สายไฟ อื่น ๆ | ไม่ลามไฟ และปราศจากซิลิโคน |
หมายเหตุ 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง