(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายไฟที่รองรับการใช้งานได้กับ UL, CSA, CE และ PSE ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนน้ำมัน ทนความร้อน สารหน่วงไฟ และความยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
CS-MTW/TC-ER(CE)-AWG10-4-49 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | การกำหนดค่า ตัวนำ (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ (มิลลิเมตร) | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความต้านทาน ตัวนำ (Ω / กม.) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 60 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c (A) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 70 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c (A) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 90 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c (A) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 105 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,374.58 | CDK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5.261 | 4 | 10 | สี GY (เขียว / เหลือง) | 49 | 17.5 | 10.5/0.26 | 3 | 5.4 | 3.42 | 33 | 38 | 45 | 49 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V | โล่กำบัง | NA | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน / ทนความเย็น | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก | สเปค อื่น ๆ | สินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ / สินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA /สินค้าผ่านการรับรองจาก TUV |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง