1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลหุ้มฉนวนไวนิล 600 V มาตรฐาน UL, CE, TC, PSE (รหัสสินค้า)

CDK

สายเคเบิลหุ้มฉนวนไวนิล 600 V มาตรฐาน UL, CE, TC, PSE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟที่รองรับการใช้งานได้กับ UL, CSA, CE และ PSE ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนน้ำมัน ทนความร้อน สารหน่วงไฟ และความยืดหยุ่น

รหัสสินค้า
CS-MTW/TC-ER(CE)-AWG8-4-91
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
การกำหนดค่า ตัวนำ
(หน่วย / เดือน)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ
(มิลลิเมตร)
แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความต้านทาน ตัวนำ
(Ω / กม.)
การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 60 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c
(A)
การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 70 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c
(A)
การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 90 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c
(A)
การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 105 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c
(A)

฿ 90,715.27

CDK 1 ชิ้น 3 วัน 8.36748สี GY (เขียว / เหลือง)9122.57/24/0.264.47.22.14446526167

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V โล่กำบัง NA เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ
คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน / ทนความเย็น มาตรฐาน ตัวแทน PSE / UL / CE / CSA (c-UL) เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ มิเตอร์วัดขาเข้าและออก สเปค อื่น ๆ สินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ / สินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA /สินค้าผ่านการรับรองจาก TUV

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS-MTW/TC-ER(CE)-AWG8-4-91 ในชุด สายเคเบิลหุ้มฉนวนไวนิล 600 V มาตรฐาน UL, CE, TC, PSE

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-11
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-12
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-13
CS-MTW/TC-ER(CE)-AWG8-4-92
CS-MTW/TC-ER(CE)-AWG8-4-93
CS-MTW/TC-ER(CE)-AWG8-4-94
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
การกำหนดค่า ตัวนำ
(หน่วย / เดือน)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ
(มิลลิเมตร)
แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความต้านทาน ตัวนำ
(Ω / กม.)
การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 60 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c
(A)
การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 70 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c
(A)
การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 90 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c
(A)
การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 105 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c
(A)

฿ 2,616.45

1 ชิ้น 3 วัน 2.08214NA1110.7108/0.161.93.58.6421242931

฿ 2,844.68

1 ชิ้น 3 วัน 2.08214NA1210.7108/0.161.93.58.6421242931

฿ 3,072.92

1 ชิ้น 3 วัน 2.08214NA1310.7108/0.161.93.58.6421242931

฿ 91,710.98

1 ชิ้น 3 วัน 8.36748สี GY (เขียว / เหลือง)9222.57/24/0.264.47.22.14446526167

฿ 92,706.68

1 ชิ้น 3 วัน 8.36748สี GY (เขียว / เหลือง)9322.57/24/0.264.47.22.14446526167

฿ 93,702.39

1 ชิ้น 3 วัน 8.36748สี GY (เขียว / เหลือง)9422.57/24/0.264.47.22.14446526167