(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายไฟที่รองรับการใช้งานได้กับ UL, CSA, CE และ PSE ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนน้ำมัน ทนความร้อน สารหน่วงไฟ และความยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
CS-MTW/TC-ER(CE)-AWG4-4-69 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | การกำหนดค่า ตัวนำ (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ (มิลลิเมตร) | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความต้านทาน ตัวนำ (Ω / กม.) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 60 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c (A) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 70 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c (A) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 90 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c (A) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 105 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 128,297.45 | CDK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21.15 | 4 | 4 | สี GY (เขียว / เหลือง) | 69 | 30.3 | 7/39/0.32 | 6.9 | 10.1 | 0.8481 | 79 | 90 | 107 | 117 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V | โล่กำบัง | NA | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน / ทนความเย็น | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / UL / CE / CSA (c-UL) | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก | สเปค อื่น ๆ | สินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ / สินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA /สินค้าผ่านการรับรองจาก TUV |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS-MTW/TC-ER(CE)-AWG4-4-69 ในชุด สายเคเบิลหุ้มฉนวนไวนิล 600 V มาตรฐาน UL, CE, TC, PSE
รหัสสินค้า |
---|
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-11 |
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-12 |
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-13 |
CS-MTW/TC-ER(CE)-AWG4-4-7 |
CS-MTW/TC-ER(CE)-AWG4-4-70 |
CS-MTW/TC-ER(CE)-AWG4-4-71 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | การกำหนดค่า ตัวนำ (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ (มิลลิเมตร) | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความต้านทาน ตัวนำ (Ω / กม.) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 60 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c (A) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 70 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c (A) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 90 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c (A) | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: อุณหภูมิ ฉนวนไฟฟ้า 105 ° C / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° c (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,616.45 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.08 | 2 | 14 | NA | 11 | 10.7 | 108/0.16 | 1.9 | 3.5 | 8.64 | 21 | 24 | 29 | 31 | ||
฿ 2,844.68 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.08 | 2 | 14 | NA | 12 | 10.7 | 108/0.16 | 1.9 | 3.5 | 8.64 | 21 | 24 | 29 | 31 | ||
฿ 3,072.92 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.08 | 2 | 14 | NA | 13 | 10.7 | 108/0.16 | 1.9 | 3.5 | 8.64 | 21 | 24 | 29 | 31 | ||
฿ 14,026.86 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21.15 | 4 | 4 | สี GY (เขียว / เหลือง) | 7 | 30.3 | 7/39/0.32 | 6.9 | 10.1 | 0.8481 | 79 | 90 | 107 | 117 | ||
฿ 130,155.29 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21.15 | 4 | 4 | สี GY (เขียว / เหลือง) | 70 | 30.3 | 7/39/0.32 | 6.9 | 10.1 | 0.8481 | 79 | 90 | 107 | 117 | ||
฿ 132,013.14 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21.15 | 4 | 4 | สี GY (เขียว / เหลือง) | 71 | 30.3 | 7/39/0.32 | 6.9 | 10.1 | 0.8481 | 79 | 90 | 107 | 117 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง