1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟและสายควบคุม ÖLFLEX CLASSIC ซีรีส์ 110 (รหัสสินค้า)

CABLE

สายไฟและสายควบคุม ÖLFLEX CLASSIC ซีรีส์ 110
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,071.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- สายไฟและสายไฟควบคุม ซีรีส์ ÖLFLEX CLASSIC 110 จาก LAPP
- สายไฟมาตรฐานยุโรป 300/500 V ที่ใช้ได้กับ CE
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 7 คอร์
- ความยาวรวมของสายไฟคือ 100 ม.
- ช่วงอุณหภูมิ: -15°C ถึง +70°C สำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนย้ายไม่ต่อเนื่อง -5°C +70°C สำหรับรางเคเบิล และ -40°C ถึง +80°C สำหรับการใช้งานแบบอยู่กับที่
- สารหน่วงการติดไฟ (ตามมาตรฐาน IEC 60332-1-2)
- ทนทานต่อสารเคมีสูง
- ทนน้ำมัน ตามมาตรฐาน DIN EN 50290-2-22 (TM54)

รายละเอียดของสายไฟ OLFLEX CLASSIC ซีรีส์ 110

สายไฟ OLFLEX CLASSIC ซีรีส์ 110: รูปที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพของสายไฟ OLFLEX CLASSIC ซีรีส์ 110

  • * ขนาดบรรจุภัณฑ์: เก็บในรูปม้วนขดเมื่อน้ำหนักไม่เกิน 30 กก. หรือยาวไม่เกิน 250 ม. ส่วนกรณีอื่น ๆ จะบรรจุด้วยล้อเก็บสายไฟ
  • * รูปถ่ายและรูปภาพต่าง ๆ ไม่ได้แสดงภาพโดยละเอียดของสินค้าแต่ละชิ้น เนื่องจากสเกลวัดไม่คงที่

ข้อดีของสายไฟ OLFLEX CLASSIC ซีรีส์ 110

  • สินค้านี้สามารถใช้เป็นสายไฟความยาวมาตรฐาน หรือตัดเป็นขนาดตามต้องการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้
  • มีตัวนำไฟฟ้ามากถึง 100 ตัวเพื่อให้ใช้ได้อย่างครอบคลุม

ขอบเขตการใช้งานของสายไฟ OLFLEX CLASSIC ซีรีส์ 110

  • การใช้งานแบบยึดอยู่กับที่และการใช้งานแบบเคลื่อนที่โดยไม่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีการดัดงอและการรับแรงดึงในสถานะที่ไม่ยึดอยู่กับที่
  • ห้องแห้งหรือชื้นที่มีโหลดเชิงกลปานกลาง
  • เหมาะสำหรับการใช้งานบิดทั่วไป เช่น ลูปกังหันลมผลิตไฟฟ้า (WTG)
  • สำหรับรางกระดูกงูที่มีระยะการเคลื่อนที่ไม่เกิน 5 ม. และรอบการดัดงอ 200,000 ถึง 1 ล้านครั้ง ในขนาดต่อไปนี้: 0.5 ถึง 2.5 มม.² และตัวนำไฟฟ้า 2 ถึง 7 ตัว

คุณสมบัติของสายไฟ OLFLEX CLASSIC ซีรีส์ 110CY

  • ความหน่วงไฟ (เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60332-1-2)
  • ทนสารเคมีได้ดีเยี่ยม
  • ทนน้ำมัน ตามมาตรฐาน DIN EN 50290-2-22 (TM54)

ข้อมูลทางเทคนิคของสายไฟ OLFLEX CLASSIC ซีรีส์ 110CY

  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า U0/U: 300/500 V
  • แรงดันทดสอบ: 4000 V
  • สายดินป้องกัน: G = มีสายดินป้องกันสีเขียว/เหลือง X = ไม่มีสายดินป้องกัน
  • ช่วงอุณหภูมิ: -15°C ถึง +70°C สำหรับการใช้งานที่เคลื่อนที่แบบไม่ต่อเนื่อง, -5°C +70°C สำหรับรางกระดูกงู และ -40°C ถึง +80°C สำหรับการใช้งานแบบยึดอยู่กับที่

การกำหนดค่าของสายไฟ OLFLEX CLASSIC ซีรีส์ 110

  • สายเกลียวละเอียดพร้อมสายทองแดงเปลือย
  • ฉนวนพีวีซี LAPP P8/1
  • สายเคเบิลสำหรับใช้งานในอาคาร
  • ปลอกหุ้มสาย: พีวีซี, สีเทา
รหัสสินค้า
OLFLEX CLASSIC 110 12G0.5-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
Overall Length
(m)
Ground Wire ตัวนำ ป้องกัน น้ำหนัก ทองแดง
(กก. / กม.)

฿ 9,298.00

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 100.512[อื่น ๆ] 300/500 V (CE)NA1008.9CE[12] 120.5100GY (เขียว/เหลือง)รวมในชุด (เขียว/เหลือง)58.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Cable Standards อื่น ๆ Rated Voltage 300/500V(CE) Shield_ ไม่มี
Safety Standards CE Characteristics ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี Sheath Color สีเทา
Sheath Material PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) Insulation Material PVC (PVC) คุณสมบัติอื่น ๆ ความหน่วงไฟ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OLFLEX CLASSIC 110 12G0.5-100 ในชุด สายไฟและสายควบคุม ÖLFLEX CLASSIC ซีรีส์ 110

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
OLFLEX CLASSIC 110 12G0.5-50
OLFLEX CLASSIC 110 12G2.5-100
OLFLEX CLASSIC 110 12G2.5-50
OLFLEX CLASSIC 110 2X0.5-100
OLFLEX CLASSIC 110 2X0.5-50
OLFLEX CLASSIC 110 2X0.75-100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
Overall Length
(m)
Ground Wire ตัวนำ ป้องกัน น้ำหนัก ทองแดง
(กก. / กม.)

฿ 4,649.00

1 ชิ้น 4 วัน 100.512[อื่น ๆ] 300/500 V (CE)NA508.9CE[12] 120.550GY (เขียว/เหลือง)รวมในชุด (เขียว/เหลือง)58.0

฿ 50,918.00

1 ชิ้น 4 วัน 102.512[อื่น ๆ] 300/500 V (CE)NA10014.8CE[12] 12[2.5] 2.5100GY (เขียว/เหลือง)รวมในชุด (เขียว/เหลือง)288.0

฿ 25,459.00

1 ชิ้น 4 วัน 102.512[อื่น ๆ] 300/500 V (CE)NA5014.8CE[12] 12[2.5] 2.550GY (เขียว/เหลือง)รวมในชุด (เขียว/เหลือง)288.0

฿ 2,142.00

1 ชิ้น 4 วัน 100.52[อื่น ๆ] 300/500 V (CE)NA1004.8CE20.5100ไม่มีไม่มี9.6

฿ 1,071.00

1 ชิ้น 4 วัน 100.52[อื่น ๆ] 300/500 V (CE)NA504.8CE20.550ไม่มีไม่มี9.6

฿ 2,858.00

1 ชิ้น 4 วัน 100.752[อื่น ๆ] 300/500 V (CE)NA1005.4CE20.75100ไม่มีไม่มี14.4