(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ติดง่ายเนื่องจากมีขนาดเล็ก
· Windows และสำหรับ ชุดขับมอเตอร์ COM / TTY จริงของ Linux
·อินเตอร์เฟซ TCP / IP มาตรฐาน และโหมดการทำงานที่หลากหลาย
· ESD พร้อมวงจรป้องกัน (15 kV ESD:อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก สำหรับแต่ละสัญญาณอนุกรม)
· SNMP MIB-II รองรับการจัดการเครือข่าย
· Telnet เว็บเบราว์เซอร์หรือการกำหนดค่ายูทิลิตี้ Windows
รหัสสินค้า |
---|
NPORT5110 |
NPORT5150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธี ระบบสื่อสาร ก่อนการแปลง | อัตราบอด (bps) | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,729.03 | ETHERNET CONVERTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อนุกรม] RS-232 | 110 ถึง 230.4k | 128.7 mA (12 V DC) | ||
฿ 11,528.89 | ETHERNET CONVERTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อนุกรม] RS-232/422/485 | 50 ถึง 921.6k | 200 mA (12 V DC) |
กำลังโหลด …
วิธี ระบบสื่อสาร หลังการแปลง | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75.2 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 22 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 0 ถึง 55 |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อนุกรม | จำนวนพอร์ตอนุกรม(พอร์ตเชื่อมต่อ) | 1 | แรงดันขาเข้า(V) | DC12 ถึง 48 |
การติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง