1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TDK คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สำหรับ PCB

POWER CONNECTORS

TDK คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สำหรับ PCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,893.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อ พาวเวอร์ซัพพลาย คอนเนคเตอร์สำหรับแผ่นวงจร รองรับการใช้งาน กับแรงดันไฟฟ้า / เกจวัด ขดลวด ประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิว ฯลฯ

รหัสสินค้า
B84776M0004A000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,893.00

POWER CONNECTORS 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ขั้วต่อเข้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย - ทางเข้า, เต้ารับ, โมดูล ซีรีส์ B84776 แรงดันไฟฟ้า - พิกัด 250 V AC / DC
Rated Current 4A ประเภท การใช้งาน อุปกรณ์ติดตั้งตู้, หน้าแปลน รุ่นคอนเนคเตอร์ เต้ารับ เบลดคอนเนคเตอร์ ปลายตัวผู้ - โมดูล
ประเภทชุดกรอง ประเภท ชุดกรอง (EMI, RFI)- เชิงพาณิชย์ ทางการแพทย์ จำนวนตำแหน่ง 3 ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ แยก
จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ แยก ฟิวส์ มี กระบอกฟิวส์, ลิ้นชัก กระบอกฟิวส์
มิติการประมวลผลแผง ขนาดตัวแปร ฟังก์ชั่นสวิตช์ สวิตช์ เปิด/ปิด รูปลักษณ์ คอนเนคเตอร์ IEC320-C14
เทอร์มินอล เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว - 0.250in (6.3 มม.) คุณสมบัติ ติดตั้งด้านข้าง หลัง การรับรอง cUL / ENEC / UL
มาตรฐาน IEC กระแสไฟฟ้า 4A มาตรฐาน IEC, แรงดันไฟฟ้า 250VAC/DC มาตรฐาน UL กระแสไฟฟ้า 4A
มาตรฐาน UL, แรงดันไฟฟ้า 250VAC/DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B84776M0004A000 ในชุด TDK คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สำหรับ PCB