1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย UNO POWER, สวิตช์โหมด (รหัสสินค้า)

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย UNO POWER, สวิตช์โหมด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,180.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลาย พร้อมฟังก์ชั่นพื้นฐานที่สามารถต่อเข้ากับ รางปีกนก (DIN Rail) ยืดหยุ่นโดยการหักง่าย
[คุณสมบัติ]
·ความหนาแน่นของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงขึ้น 20% เพื่อให้ แผงควบคุม ประหยัดพื้นที่
·ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุดจากประสิทธิภาพ> 90% และการใช้พลังงานต่ำสุดต่ำกว่า 0.3 W.
·การติดตั้งภายนอกอาคาร:เป็นไปได้ด้วยการครอบคลุมอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -25 ° C ถึง + 70 ° C
·ซีรีส์นี้จำกัดความกว้างของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่ จำกัด มาก
· พาวเวอร์ซัพพลาย เชิงนิเวศช่วยให้สามารถแปลง อุปกรณ์แหล่งจ่าย อย่างมีประสิทธิภาพสูงและสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· พาวเวอร์ซัพพลาย มีคลาสประสิทธิภาพและความกว้างโดยรวมที่หลากหลายประสิทธิภาพสูงและการใช้พลังงานต่ำเพื่อรักษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูง

รหัสสินค้า
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20
UNO-PS/1AC/5DC/40W
UNO-PS/1AC/12DC/30W
UNO-PS/1AC/12DC/55W
UNO-PS/1AC/12DC/100W
UNO-PS/1AC/15DC/30W
UNO-PS/1AC/15DC/100W
UNO-PS/1AC/24DC/30W
UNO-PS/1AC/24DC/60W
UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS
UNO-PS/1AC/24DC/100W
UNO-PS/1AC/48DC/100W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(W)
แรงดันขาเข้า แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ฟังก์ชั่นที่มี ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ ช่วง แรงดันขาเข้า
(V)
Input/Output กระแสไฟฟ้า สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม บันทึก

฿ 2,473.16

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 10-เฉพาะด้าน ให้กับ DCDC4.5 ถึง 30 V--22.5โมดูลแบบสองชุดDC4.5 ถึง 30ระบบ 10Ax2/20Ax1--

฿ 2,961.33

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 1040AC- เฉพาะด้าน5 V DC8ขนาน35สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายAC85 ถึง 264-<100mVpp-

฿ 2,180.33

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 1030AC- เฉพาะด้าน12 V DC2.5ขนาน22.5สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายAC85 ถึง 264-<30mVpp-

฿ 2,712.56

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน -55AC- เฉพาะด้าน12 V DC4.6ขนาน35สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายAC85 ถึง 264-<30mVpp-

฿ 4,163.03

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -100AC- เฉพาะด้าน12 V DC8.3ขนาน55สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายAC85 ถึง 264-<75mVpp-

฿ 2,180.33

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -30AC- เฉพาะด้าน15 V DC2ขนาน22.5สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายAC85 ถึง 264-<40mVpp-

฿ 4,163.03

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -100AC- เฉพาะด้าน15 V DC6.67ขนาน55สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายAC85 ถึง 264-<75mVpp-

฿ 5,012.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 1 วัน 1030AC- เฉพาะด้าน24 V DC1.25ขนาน22.5สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายAC85 ถึง 264-<60mVppรุ่นที่รองรับ UL1310 Class 2 (NEC Class 2)

฿ 6,283.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 1 วัน 1060AC- เฉพาะด้าน24 V DC2.5ขนาน35สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายAC85 ถึง 264-<30mVppรุ่นที่รองรับ UL1310 Class 2 (NEC Class 2)

฿ 3,909.75

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 1090AC- เฉพาะด้าน24 V DC3.75-55สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายAC85 ถึง 264-<45mVppรุ่นที่รองรับ UL1310 Class 2 (NEC Class 2)

฿ 9,169.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 1 วัน 10100AC- เฉพาะด้าน24 V DC4.2ขนาน55สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายAC85 ถึง 264-<30mVpp-

฿ 4,163.03

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 10100AC- เฉพาะด้าน48 V DC2.1ขนาน55สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายAC85 ถึง 264-<40mVpp-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 90 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 84
ช่วงการปรับ แรงดัน Output ชนิดปรับไม่ได้ ระดับการป้องกัน IP20 คุณสมบัติ เพื่อประสิทธิภาพการประหยัดพื้นที่ระดับ Top Class ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างทางด้านซ้ายและขวาคือ 0 มม. ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน เป็นไปตามกับมาตรฐาน Energy Star ที่เป็นมาตรฐานสูงสุดในโลก และสามารถติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็กได้