1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมสาย LAN ฝากันฝุ่น【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์เสริมสาย LAN ฝากันฝุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวป้องกันที่มีคีย์สำหรับเสียบเข้าไปในพอร์ทที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้เครือข่ายล่มจากการใช้งานที่ผิดหรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้เป็นฝาครอบสำหรับคอนเนคเตอร์และปลั๊ก RJ45 เพื่อป้องกันฝุ่นและความเสียหายจากภายนอก
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบสำหรับปิดและป้องกันโมดูลาร์ปลั๊กและคอนเนคเตอร์ RJ45 อย่างมิดชิด โดยใช้กับคอนเนคเตอร์ RJ45 (LAN) โดยเฉพาะ
· คีย์สำหรับป้องการใช้งานที่ผิดหรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต และยังใช้เป็นฝากันฝุ่นได้อีกด้วย
[การใช้งาน]
· ใช้ป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกเข้าสู่พอร์ทคอนเนคเตอร์ LAN ของ HUB หรือ PC
· ใช้เสียบเข้าไปในพอร์ทที่ไม่ได้ใช้งานของ HUB สำหรับสาย LAN เพื่อป้องกันไม่ให้เครือข่ายล่มจากการใช้งานที่ผิดหรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต
· เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในพอร์ทที่ไม่ได้ใช้งาน

รหัสสินค้า
LD-DUSTBK6
LD-DUSTWH6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 254.00

LAN ACCESSORIES 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน สีดำ

฿ 254.00

LAN ACCESSORIES 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฝาครอบแจ็ค LAN จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 6