1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกหุ้มสำหรับคอนเนคเตอร์หัวสำเร็จ, ซีรีส์ LD-EB6【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลอกหุ้มสำหรับคอนเนคเตอร์หัวสำเร็จ, ซีรีส์ LD-EB6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 200.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ป้องกันการเดินสายพลาดโดยใช้สีจำแนกประเภทของสายเคเบิล
[คุณสมบัติ]
· ใช้ต่อเข้ากับคอนเนคเตอร์เพื่อใช้ป้องกัน
· ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
· ใช้วัสดุที่ไม่มีสารฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ เช่น คลอรีน
· ไม่ผลิตสารที่เป็นอันตราย เช่น ไดออกซิน เมื่อเผาไหม้
· ใช้หุ้มสายเคเบิลได้ถึงขนาด 6 มม.
[การใช้งาน]
· เมื่อต้องการใช้สีจำแนกสายไฟ

รหัสสินค้า
LD-EBBE6
LD-EBBU6
LD-EBGN6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รหัสของทรัสโก้

฿ 254.00

LAN ACCESSORIES 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน ขาว539-6972

฿ 254.00

LAN ACCESSORIES 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน539-6981

฿ 200.20

LAN ACCESSORIES 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน สีเขียว539-6999

กำลังโหลด …

  1. 1