1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพ่วง 1: 1, 3P, งาช้าง

HDMI CABLES

สายพ่วง 1: 1, 3P, งาช้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 816.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขยาย สายไฟ ซีรีส์ 3P

รหัสสินค้า
T-OA3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 816.00

HDMI CABLES 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-3 จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 1
ความยาวสายไฟ(ม.) 3 อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) 1500 สี อื่น ๆ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-OA3 ในชุด สายพ่วง 1: 1, 3P, งาช้าง