(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ DF02 เป็นคอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซที่ได้มาตรฐานสำหรับตลาดอุปกรณ์อุตสาหกรรมและรองรับการใช้งานกับชนิดครึ่งพิตช์ (1.27)
· สินค้านี้ใช้วัสดุเรซิ่นน้ำหนักเบาที่ฮู้ด และคำนึงถึง EMI อย่างเต็มที่โดยใช้ชีลด์ชุบนิกเกิล
· นอกจากนี้ยังใช้รูปแบบการล็อคแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
DF02P050G30A1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | หมายเหตุพิเศษ | ประเภทฮูด | ประเภท ล็อค | สายเคเบิลที่รองรับ | เครื่องดูดควันที่สอดคล้อง (สำหรับ คอร์/แกน) | ขดลวด สอดคล้องกัน (AWG) | สอดคล้องกับ การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | การประมวลผล รูปร่างภายนอก (การอ้างอิง) (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 465.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 0.5 | AC250 | เชื่อม ความดัน | ปลั๊ก | - | 6-6NY | ชุบทอง | - | - | - | - | - | 30 | ⌀ 0.51 ถึง 0.64 | - | กระแสไฟฟ้าที่รับได้คือค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าต่อสายเคเบิลหนึ่งเส้น แรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF02 |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF02P050G30A1 ในชุด คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซ 1.27 มม. ชนิดครึ่งพิตช์, ซีรีส์ DF02
รหัสสินค้า |
---|
DF02C014A11 |
DF02C026A11 |
DF02C036A11 |
DF02C050A11 |
DF02D014A11 |
DF02D020A11 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | หมายเหตุพิเศษ | ประเภทฮูด | ประเภท ล็อค | สายเคเบิลที่รองรับ | เครื่องดูดควันที่สอดคล้อง (สำหรับ คอร์/แกน) | ขดลวด สอดคล้องกัน (AWG) | สอดคล้องกับ การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | การประมวลผล รูปร่างภายนอก (การอ้างอิง) (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 291.09 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | - | - | - | ฮู้ด | ชนิดสลักล็อค | - | - | - | ตรง แบบสั้น | ล็อคสปริง | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | ||
฿ 330.29 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | - | - | - | ฮู้ด | ชนิดสลักล็อค | - | - | - | ตรง แบบสั้น | ล็อคสปริง | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | ||
฿ 348.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 36 | - | - | - | ฮู้ด | ชนิดสลักล็อค | - | - | - | ตรง แบบสั้น | ล็อคสปริง | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | ||
฿ 357.43 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | - | - | - | ฮู้ด | ชนิดสลักล็อค | - | - | - | ตรง แบบสั้น | ล็อคสปริง | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | ||
฿ 291.09 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | - | - | - | ฮู้ด | ชนิดสลักล็อค | - | - | - | ตรง แบบยาว | ล็อคสปริง | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | ||
฿ 306.18 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | - | - | - | ฮู้ด | ชนิดสลักล็อค | - | - | - | ตรง แบบยาว | ล็อคสปริง | มาตรฐาน | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง