1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซ 1.27 มม. ชนิดครึ่งพิตช์, ซีรีส์ DF02 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซ 1.27 มม. ชนิดครึ่งพิตช์, ซีรีส์ DF02
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ DF02 เป็นคอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซที่ได้มาตรฐานสำหรับตลาดอุปกรณ์อุตสาหกรรมและรองรับการใช้งานกับชนิดครึ่งพิตช์ (1.27)
· สินค้านี้ใช้วัสดุเรซิ่นน้ำหนักเบาที่ฮู้ด และคำนึงถึง EMI อย่างเต็มที่โดยใช้ชีลด์ชุบนิกเกิล
· นอกจากนี้ยังใช้รูปแบบการล็อคแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
DF02P050G28A1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ หมายเหตุพิเศษ ประเภทฮูด ประเภท ล็อค สายเคเบิลที่รองรับ เครื่องดูดควันที่สอดคล้อง
(สำหรับ คอร์/แกน)
ขดลวด สอดคล้องกัน
(AWG)
สอดคล้องกับ การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
การประมวลผล รูปร่างภายนอก (การอ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
บันทึก

฿ 465.53

CONNECTOR 10 ชิ้น 3 วัน 500.5AC250เชื่อม ความดันปลั๊ก-6-6NYชุบทอง-----28⌀ 0.51 ถึง 0.64-กระแสไฟฟ้าที่รับได้คือค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าต่อสายเคเบิลหนึ่งเส้น แรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DF02
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF02P050G28A1 ในชุด คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซ 1.27 มม. ชนิดครึ่งพิตช์, ซีรีส์ DF02

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DF02C026A11
DF02C036A11
DF02C050A11
DF02D014A11
DF02D020A11
DF02P050G30A1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ หมายเหตุพิเศษ ประเภทฮูด ประเภท ล็อค สายเคเบิลที่รองรับ เครื่องดูดควันที่สอดคล้อง
(สำหรับ คอร์/แกน)
ขดลวด สอดคล้องกัน
(AWG)
สอดคล้องกับ การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
การประมวลผล รูปร่างภายนอก (การอ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
บันทึก

฿ 330.29

1 ชิ้น 3 วัน 26---ฮู้ดชนิดสลักล็อค---ตรง แบบสั้นล็อคสปริงมาตรฐาน-----

฿ 348.39

1 ชิ้น 3 วัน 36---ฮู้ดชนิดสลักล็อค---ตรง แบบสั้นล็อคสปริงมาตรฐาน-----

฿ 357.43

1 ชิ้น 3 วัน 50---ฮู้ดชนิดสลักล็อค---ตรง แบบสั้นล็อคสปริงมาตรฐาน-----

฿ 291.09

1 ชิ้น 3 วัน 14---ฮู้ดชนิดสลักล็อค---ตรง แบบยาวล็อคสปริงมาตรฐาน-----

฿ 306.18

1 ชิ้น 3 วัน 20---ฮู้ดชนิดสลักล็อค---ตรง แบบยาวล็อคสปริงมาตรฐาน-----

฿ 465.53

1 ชิ้น 3 วัน 500.5AC250เชื่อม ความดันปลั๊ก-6-6NYชุบทอง-----30⌀ 0.51 ถึง 0.64-กระแสไฟฟ้าที่รับได้คือค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าต่อสายเคเบิลหนึ่งเส้น แรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า