1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ JL10 (รหัสสินค้า)

ซีรีส์ JL10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 661.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・ซีรีส์ JL10 เป็นคอนเนคเตอร์ทรงกลมแบบกันน้ำ ใช้สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ใช้วิธีการประกอบเข้าคู่แบบสวมเร็ววันทัช (One-touch) ซีรีส์นี้ได้รับการรับรองมาตราฐานอุสาหกรรมTÜV และรองรับการใช้งานกับมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
・วิธีการล็อคแบบวันทัชมีประสิทธิภาพในการสวมให้แน่นที่เหนือกว่า และสามารถช่วยลดเวลาในการติดตั้งได้
・เต้ารับ JL10 เป็นคอนเนคเตอร์แบบขันเกลียวอเนกประสงค์ เชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เข้ากันได้กับปลั๊กของคอนเนคเตอร์ MS และคอนเนคเตอร์แบบสกรูฟิตติ้ง (JL04V, N/MS, JA) ที่ใช้ในสินค้ามาตรฐาน MIL ทั่วไป

รหัสสินค้า
JL10-2E18-10PE
JL10-2E22-22PE
JL10-6A18-10SE
JL10-6A18-10SE-EB
JL10-6A22-22SE
JL10-6A22-22SE-EB
JL10-8A18-10SE-EB
JL10-8A22-22SE-EBSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ขนาดของเปลือกหอย จบกระดิ่ง วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ บันทึก คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11 คู่ผสมพันธุ์ 12 คู่ผสมพันธุ์ 13 คู่ผสมพันธุ์ 14 คู่ผสมพันธุ์ 15

฿ 661.82

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอกอุปกรณ์ติดตั้งตู้23[อื่น ๆ] ความกด, ความอัด, ความดัน/ ตะกั่วบัดกรีแบบตรงเต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#12*43.5ป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ยูนิต18-สำหรับการประกอบเข้าคู่แบบวันทัช / การประกอบเข้าคู่แบบใช้สกรูเต้ารับ JL10 เป็นคอนเนคเตอร์ที่สามารถประกอบเข้าคู่แบบวันทัชและประกอบเข้าคู่แบบใช้สกรูได้ และเข้ากันได้กับทั้งตัวเชื่อมต่อ MS ของชิ้นส่วนมาตรฐาน MIL แบบดั้งเดิมและปลั๊กชนิดประกอบเข้าคู่แบบใช้สกรูของ Japan Aviation Electronics (JL04V, N/MS และ JA) โปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับปะเก็นที่สามารถใช้ได้ (แยกจำหน่าย)JL04V-6A18-10SE-EB-R [ปลั๊กตรง]JL04V-6A18-10SE-R [ปลั๊กตรง]JL04V-8A18-10SE-EBA [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]JL10-6A18-10SE [ปลั๊กตรง]JL10-6A18-10SE-EB [ปลั๊กตรง]JL10-8A18-10SE-EB [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]N/MS3106B18-10S [ปลั๊กตรง]N/MS3106B18-10S [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]-------

฿ 1,005.56

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอกอุปกรณ์ติดตั้งตู้46[อื่น ๆ] ความกด, ความอัด, ความดัน/ ตะกั่วบัดกรีแบบตรงเต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#8*410ป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ยูนิต22-สำหรับการประกอบเข้าคู่แบบวันทัช / การประกอบเข้าคู่แบบใช้สกรูเต้ารับ JL10 เป็นคอนเนคเตอร์ที่สามารถประกอบเข้าคู่แบบวันทัชและประกอบเข้าคู่แบบใช้สกรูได้ และเข้ากันได้กับทั้งตัวเชื่อมต่อ MS ของชิ้นส่วนมาตรฐาน MIL แบบดั้งเดิมและปลั๊กชนิดประกอบเข้าคู่แบบใช้สกรูของ Japan Aviation Electronics (JL04V, N/MS และ JA) โปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับปะเก็นที่สามารถใช้ได้ (แยกจำหน่าย)JA06A-22-22S-J1-EB-R [ปลั๊ก]JA06A-22-22S-J1-R [ปลั๊ก]JA08A-22-22S-J1-EBH-R [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]JL04V-6A22-22SE-EB1-R [ปลั๊กตรง]JL04V-6A22-22SE-EB-R [ปลั๊กตรง]JL04V-6A22-22SE-R [ปลั๊กตรง]JL04V-8A22-22SE-EBA [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]JL04V-8A22-22SE-EBH-R [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]JL10-6A22-22SE [ปลั๊กตรง]JL10-6A22-22SE-EB [ปลั๊กตรง]JL10-6A22-22SE-EB1 [ปลั๊กตรง]JL10-8A22-22SE-EB [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]JL10-8A22-22SE-EB1 [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]N/MS3106B22-22S [ปลั๊กตรง]N/MS3106B22-22S [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]

฿ 993.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมียการเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ23ตะกั่วบัดกรีแบบตรงปลั๊ก#12*43.5กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน18NAการประกอบเข้าคู่แบบวันทัช-JL10-2E18-10PE [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]--------------

฿ 1,226.32

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมียการเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ23ตะกั่วบัดกรีแบบตรงปลั๊กตรง#12*43.5กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน18มาพร้อมกระดิ่งปลายมาตรฐานการประกอบเข้าคู่แบบวันทัชโปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับแคลมป์ยึดสายเคเบิลสามารถใช้ได้ (แยกจำหน่าย)JL10-2E18-10PE [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]--------------

฿ 1,474.06

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมียการเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ46ตะกั่วบัดกรีแบบตรงปลั๊ก#8*410กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน22NAการประกอบเข้าคู่แบบวันทัช-JL10-2E22-22PE [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]--------------

฿ 1,734.19

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมียการเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ46ตะกั่วบัดกรีแบบตรงปลั๊กตรง#8*410กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน22มาพร้อมกระดิ่งปลายมาตรฐานการประกอบเข้าคู่แบบวันทัชโปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับแคลมป์ยึดสายเคเบิลสามารถใช้ได้ (แยกจำหน่าย)JL10-2E22-22PE [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]--------------

฿ 1,282.06

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมียการเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ23ตะกั่วบัดกรีมุมชนิดปลั๊กโค้ง#12*43.5กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน18มาพร้อมกระดิ่งปลายมาตรฐานการประกอบเข้าคู่แบบวันทัชทิศทางการดึงสายเคเบิลของปลั๊กทำมุมคือโค้ง 45° และปลั๊กออกแบบมาให้มีรูปทรงต่ำและมีขนาดเล็ก ทำให้สามารถดึงได้แปดทิศทาง โปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับแคลมป์ยึดสายเคเบิลสามารถใช้ได้ (แยกจำหน่าย)JL10-2E18-10PE [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]--------------

฿ 1,889.03

฿ 1,031.60

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมียการเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ46ตะกั่วบัดกรีมุมชนิดปลั๊กโค้ง#8*410กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน22มาพร้อมกระดิ่งปลายมาตรฐานการประกอบเข้าคู่แบบวันทัชทิศทางการดึงสายเคเบิลของปลั๊กทำมุมคือโค้ง 45° และปลั๊กออกแบบมาให้มีรูปทรงต่ำและมีขนาดเล็ก ทำให้สามารถดึงได้แปดทิศทาง โปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับแคลมป์ยึดสายเคเบิลสามารถใช้ได้ (แยกจำหน่าย)JL10-2E22-22PE [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]--------------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J·K·L J ·· K L JL10
จำนวนหมุด 4 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC500 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(Vacr.ms 1 นาที) 2000 เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน(°C) 0
สีเปลือก สีแทรกสอดประเภทสีดำ หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ ทองแดงอัลลอย หมายเหตุพิเศษ กระแสไฟฟ้าที่อนุญาตคือพิกัดกระแสไฟฟ้าสำหรับแกนเดี่ยว แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตแสดงถึงพิกัดแรงดันไฟฟ้าโดยมีระดับมลพิษระดับ 2 และประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน ประเภท II