1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN CAT5E ชนิดป้องกันเขี้ยวล็อคหัก (รหัสสินค้า)

สาย LAN CAT5E ชนิดป้องกันเขี้ยวล็อคหัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยโครงสร้างแบบสองชั้นที่ประกอบด้วยตัวป้องกันเขี้ยวล็อคหักและคอนเนคเตอร์ที่ทำจากวัสดุใหม่ ทำให้เขี้ยวล็อคของสาย LAN นี้มีความแข็งแรงแตกหักยากในสภาพการใช้งานปกติ

รหัสสินค้า
LD-CTT/BU1/RS
LD-CTT/BU2/RS
LD-CTT/BU3/RS
LD-CTT/BU5/RS
LD-CTT/BU7/RS
LD-CTT/BU10/RS
LD-CTT/BU15/RS
LD-CTT/BU20/RS
LD-CTT/BU30/RS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรหัสของทรัสโก้ ความยาว
(ม.)

฿ 286.00

LAN CABLES 1 ชิ้น 10 วัน 10495-00381

฿ 328.00

LAN CABLE 1 ชิ้น 1 วัน 10495-00542

฿ 415.00

LAN CABLE 1 ชิ้น 12 วัน 10495-00713

฿ 538.00

LAN CABLE 1 ชิ้น 1 วัน 10495-00895

฿ 703.00

LAN CABLE 1 ชิ้น 12 วัน 10495-00977

฿ 716.00

LAN CABLE 1 ชิ้น 1 วัน 10495-001110

฿ 961.00

LAN CABLES 1 ชิ้น 12 วัน 10495-002015

฿ 1,215.00

LAN CABLES 1 ชิ้น 1 วัน 10495-004620

฿ 1,772.00

LAN CABLES 1 ชิ้น 12 วัน 10495-006230

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 5.0 ถึง 5.9 สี สีน้ำเงิน
วัสดุ เปลือก PVC PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 5.35