1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แหวน【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แหวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แหวน ทรง แบบกลม ที่ทนทานต่อ วัสดุ รัดและสายเคเบิลที่เป็นอันตราย

[คุณสมบัติ]
· พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แหวน นี้ทนทานต่อการสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟสั่นการ หน้าสัมผัส ระหว่างสายไฟและอุบัติเหตุ ขดลวด ขาด
·ด้วยการรักษาช่องว่างที่เปิด ยึดอยู่กับที่ ระหว่างสายไฟ แหวน พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ นี้จะป้องกันผลกระทบซึ่งกันและกันเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นระหว่างสายไฟ
· RP-3051 ขนาดเล็กมีให้สำหรับ เข็มขัดรัดสายไฟ ปกติ 100, 150 มม.RP-4285 รุ่นใหญ่มีให้เลือกใช้งานโดยมีความกว้าง≥ 4.4 มม. และ≤ 8.3 มม.
·แต่ละมุมโค้งมนดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงที่ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แหวน เหล่านี้จะทำลายสายรัดหรือ วัสดุ สายเคเบิล

รหัสสินค้า
RP-3051-100
RP-4285-10
RP-4285-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ ความกว้างของ ร่อง วง
(มิลลิเมตร)

฿ 528.39

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 108.46.5เล็ก4.9

฿ 150.19

CABLE ACCESSORY 10 ชิ้น 6 วัน 1014.59.4ประเภทใหญ่8.3

฿ 850.67

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014.59.4ประเภทใหญ่8.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน วัสดุ ไนล่อน 66 สี โดยธรรมชาติ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94-V2 มาตรฐาน UL