(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•ซีรีส์ FL ใช้ความร้อนในการตัดจึงไม่มีการหลุดลุ่ยที่รอยตัด
• ผลิตภัณฑ์ นี้มีตัว เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต ภายในจึงสามารถใช้งานได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ร้อนเกินไป
•สามารถตัดขอบได้อย่างหมดจดโดยการบิดสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ไปทางซ้ายและขวาแล้วลดลงใน สายยาง แนวตั้ง
ขนาด(มิลลิเมตร) | L125xW100xH75 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 110 | เอาต์พุต(°C) | 600 (ไม่ แบบปรับได้) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | ซีรีย์ FL ถูกตัดด้วยความร้อนดังนั้นจึงไม่หลุดรอดจากการตัดปลาย การขัดเงา ตัดที่สะอาดสามารถทำได้โดยการบิดขนาดใหญ่บิดไปทางซ้ายและขวาและลด สายยาง ตั้งฉากกับขอบตัด | คุณสมบัติ 2 | เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต รับการจัดหาภายในดังนั้นการ การออกแบบ จึงทำได้โดยที่ความร้อนสูงเกินไปเป็นเรื่องยากแม้ว่าจะใช้งานเป็นระยะ ระยะเวลา นานก็ตาม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง