1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายถักหุ้มสายไฮดรอลิค YHK (ชนิดทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อความร้อน / ทนสารเคมี / ไม่ลามไฟ) (รหัสสินค้า)

สายถักหุ้มสายไฮดรอลิค YHK (ชนิดทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อความร้อน / ทนสารเคมี / ไม่ลามไฟ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 633.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายถักหุ้มป้องกันสายไฮดรอลิคที่ผลิตจากไนล่อน
[คุณสมบัติ]
· สายถักหุ้มที่ผลิตจากไนล่อนที่มีความยืดหยุ่นสูง
· สามารถใช้ป้องกันสายไฮดรอลิก สายยางไฮดรอลิกของเครื่องจักรอุตสาหกรรม และอื่นๆ
· ป้องกันไม่ให้น้ำมันไฮดรอลิกซึมออกมา เนื่องจากเป็นสายถักละเอียด ไม่มีช่องว่างระหว่างรอยถัก
· มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ ทนต่อความร้อน ทนสารเคมี ไม่ลามไฟ ทนทาน และทนต่อรอยขีดข่วนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ป้องกันสายยางไฮดรอลิกและสายไฮดรอลิกของเครื่องจักรหนัก เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า
YHK-030-5
YHK-030-10
YHK-030-20
YHK-040-5
YHK-040-10
YHK-040-20
YHK-050-5
YHK-050-10
YHK-050-20
YHK-060-5
YHK-060-10
YHK-060-20
YHK-070-5
YHK-070-10
YHK-070-20
YHK-080-5
YHK-080-10
YHK-080-20
YHK-100-5
YHK-100-10
YHK-100-20
YHK-145-5
YHK-145-10
YHK-145-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางพับได้ตามธรรมชาติ
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(ม.)

฿ 633.65

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10305

฿ 913.53

TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103010

฿ 1,545.59

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 103020

฿ 786.67

TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10405

฿ 1,141.34

TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 104010

฿ 2,077.66

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 104020

฿ 1,000.39

TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -505

฿ 1,455.12

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 105010

฿ 2,600.91

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -5020

฿ 1,140.58

TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10605

฿ 1,697.93

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 106010

฿ 3,023.05

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 106020

฿ 1,194.67

TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10705

฿ 1,818.29

TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 107010

฿ 3,143.66

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -7020

฿ 1,298.33

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 10805

฿ 1,937.56

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 108010

฿ 3,626.10

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 108020

฿ 1,515.42

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 101005

฿ 2,299.39

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 1010010

฿ 4,500.51

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 1010020

฿ 2,312.39

TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 101455

฿ 3,535.64

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 1014510

฿ 6,701.64

TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 1014520

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง มีลักษณะเป็นท่อ อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -60 อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 125
สี สีดำ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ความต้านทานต่อการขัดถู / อื่น วัสดุ ไนล่อน
สี สีดำ คุณสมบัติ ทนต่อสภาพอากาศ / ทนต่อความร้อน / ทนสารเคมี / ไม่ลามไฟ / ทนทาน / ทนต่อรอยขีดข่วน