(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นหุ้มป้องกันสายไฟชนิดรางคู่
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดและดึงแผ่นหุ้ม TR ออกได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ จึงเหมาะสำหรับการเดินสายที่ยาว
· และยังป้องกันฝุ่นและหยดน้ำได้ดีเยี่ยม เนื่องจากส่วนที่เชื่อมต่อกันมีการยึดติดที่แน่นหนา
· เหมาะสำหรับใช้ในคลีนรูม
· ใช้ที่หน้างานได้ทันทีเนื่องจากสามารถตัดได้ด้วยกรรไกรและไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้านเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อ
· ด้วยสถานการณ์ด้านการผลิต แค็ปพลาสติกที่ใช้ยึดท่อกระดาษเข้ากับหน้าแปลนในสินค้าที่บรรจุในรีลจะถูกเปลี่ยนเป็นโลหะชั่วคราว โดยจะมีการเปลี่ยนเป็นระยะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2017 ขณะนี้ยังไม่ทราบช่วงเวลาที่จะกลับมาใช้พลาสติกเช่นเดิม แต่จะมีการอัปเดตที่นี่เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดจำเพาะของตัวสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,059.53 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 5 | ||
฿ 1,839.87 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 10 | ||
฿ 3,203.96 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 25 | ||
฿ 1,090.28 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 5 | ||
฿ 1,901.38 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 10 | ||
฿ 3,309.49 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 25 | ||
฿ 1,141.54 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 5 | ||
฿ 1,982.79 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 10 | ||
฿ 3,460.26 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 25 | ||
฿ 1,192.80 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 5 | ||
฿ 2,079.28 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 10 | ||
฿ 3,595.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 40 | 25 | ||
฿ 1,247.08 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 5 | ||
฿ 2,173.96 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 10 | ||
฿ 3,807.01 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 25 | ||
฿ 1,348.99 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 5 | ||
฿ 2,351.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 10 | ||
฿ 4,108.54 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 60 | 25 | ||
฿ 1,461.76 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 | 5 | ||
฿ 2,555.69 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 | 10 | ||
฿ 4,470.36 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 | 25 | ||
฿ 1,662.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 110 | 5 | ||
฿ 2,916.31 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 110 | 10 | ||
฿ 5,118.65 | TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 110 | 25 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ราง คู่ | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | NA | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ทำความสะอาดห้อง |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | เครื่องมือ ใช้ | NA | วัสดุ เบาะ | PVC ที่มีผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นส่วนประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง