1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แถบรัด DK Solar แถบรัดไนลอน 11 (ทนต่อสภาพอากาศ)【10-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แถบรัด DK Solar แถบรัดไนลอน 11 (ทนต่อสภาพอากาศ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 199.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
เหมาะสำหรับจัดเรียงและยึดสายเคเบิลบนอุปกรณ์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
สามารถยึดสายเคเบิลได้อย่างแน่นหนาเป็นเวลานาน แม้บนอุปกรณ์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่สัมผัสกับฝนและลม
ทนต่อสารกัดกร่อน
ด้วยคุณสมบัติของไนลอน 11 สินค้าจึงทนต่อสารกัดกร่อน เช่น ซิงค์คลอไรด์ แคลเซียมคลอไรด์ และโซเดียมคลอไรด์
เหมาะสำหรับพื้นที่ชายฝั่งหรือหนองน้ำที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ และแม้แต่ระบบโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่มีหิมะตก ซึ่งใช้สารละลายหิมะหรือสารป้องกันการแช่แข็ง

รหัสสินค้า
TDK-100-100
TDK-100-1000
TDK-150-100
TDK-150-1000
TDK-200-10
TDK-200-100
TDK-250-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง
(กิโลกรัม)

฿ 390.10

CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1024100.52.47

฿ 2,508.84

CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1024100.52.47

฿ 524.82

CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1034149.03.411.5

฿ 3,413.41

CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1034149.03.411.5

฿ 199.16

CABLE TIE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10481984.818.0

฿ 946.94

CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10481984.818.0

฿ 361.99

CABLE TIE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1065248.04.623.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ 11 ไนล่อน สี สีดำ ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนต่อสภาวะอากาศ
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94HB มาตรฐาน ตัวแทน UL ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 100 ทนต่อสภาพแวดล้อมอื่น ๆ มีความต้านทานต่อสารกัดกร่อนเช่น ซิงค์คลอไรด์ แคลเซียมคลอไรด์ และโซเดียมคลอไรด์ ฯลฯ เนื่องจากมีคุณสมบัติของไนลอน 11