1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายคู่บิดเกลียวสำหรับการเดินสายอุปกรณ์ - ซีรีส์ HKVV / ซีรีส์ HKVV-SB

CABLE

สายคู่บิดเกลียวสำหรับการเดินสายอุปกรณ์ - ซีรีส์ HKVV / ซีรีส์ HKVV-SB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,083.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ขดลวดทนความร้อน 105°C สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างอุปกรณ์เทอร์มินอล สามารถรองรับ RS-232C และ RS-422 สายเคเบิลหุ้มฉนวนมีลวดระบายน้ำอยู่ภายในทำให้เชื่อมต่อกับสายดินได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
HKVV(ハイ)-0.5SQ-2-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 12,083.01

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 200 ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.5 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 2
ลอการิทึม 1P เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 5.5 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 60 V
โล่กำบัง NA คุณสมบัติ ความต้านทานความร้อน เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเทา
ขดลวด NA เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ ไวนิล วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ไวนิล
การกำหนดค่า ตัวนำ(หน่วย / เดือน) 7/0.32 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ(มิลลิเมตร) 0.96 ความ หนาของ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน(มิลลิเมตร) 0.3
โล่กำบัง หนา(มิลลิเมตร) NA ไวนิล เปลือก หนา(มิลลิเมตร) 1.0 ความต้านทาน ตัวนำ (20 ° C)(Ω / กม. หรือน้อยกว่า) 36.0
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (20 ° C)(MΩ / km หรือสูงกว่า) 50 ทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(V / นาที) 1000