1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนด์ CAPCON OA-W series ชนิดมีร่องสลิท【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เคเบิ้ลแกลนด์ แกลนด์ CAPCON OA-W series ชนิดมีร่องสลิท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
รวมถึง แผ่นสลิท ใน บุชชิ่งยาง สำหรับสอดและดึง สายเคเบิ้ลพร้อมคอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
OA-W16-0334RSE
OA-W16-0404RS
OA-W16-0404RSE
OA-W16-0503RS
OA-W16-0503RSE
OA-W16-0901RS
OA-W16-0901RSE
OA-W16-1151RS
OA-W16-1151RSE
OA-W16-1301RS
OA-W16-1301RSE
OA-W22-0604RS
OA-W22-0604RSE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) ขนาดสกรู สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม
(หนังสือ)
คุณสมบัติ

฿ 4,017.84

CABLE GLAND 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10Φ2.2~3.3mmความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศCTG16φ 2.2 ถึง 3.3CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า4ชนิดทนต่อสภาพอากาศ

฿ 3,817.60

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -Φ3~4mmทนน้ำมันCTG16ø 3-4CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า4ชนิดทนน้ำมัน

฿ 291.05

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10Φ3~4mmความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศCTG16ø 3-4CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า4ชนิดทนต่อสภาพอากาศ

฿ 4,050.19

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10Φ4~5mmทนน้ำมันCTG16⌀ 4 ถึง 5CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า3ชนิดทนน้ำมัน

฿ 4,382.32

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10Φ4~5mmความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศCTG16⌀ 4 ถึง 5CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า3ชนิดทนต่อสภาพอากาศ

฿ 2,082.79

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -Φ4~9mmทนน้ำมันCTG16φ 4 ถึง 9CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า1ชนิดทนน้ำมัน

฿ 178.31

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 20 ชิ้น 5 วัน 10Φ4~9mmความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศCTG16φ 4 ถึง 9CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า1ชนิดทนต่อสภาพอากาศ

฿ 2,045.03

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -Φ8.5~11.5mmทนน้ำมันCTG16φ 8.5 ถึง 11.5CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า1ชนิดทนน้ำมัน

฿ 2,483.23

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10Φ8.5~11.5mmความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศCTG16φ 8.5 ถึง 11.5CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า1ชนิดทนต่อสภาพอากาศ

฿ 2,045.03

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10Φ11~13mmทนน้ำมันCTG16ø 11-13CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า1ชนิดทนน้ำมัน

฿ 2,483.23

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10Φ11~13mmความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศCTG16ø 11-13CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า1ชนิดทนต่อสภาพอากาศ

฿ 2,524.22

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -Φ5~6mmทนน้ำมันCTG22⌀ 5 ถึง 6CTG22ø 286 มม. หรือน้อยกว่า4ชนิดทนน้ำมัน

฿ 2,921.42

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10Φ5~6mmความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศCTG22⌀ 5 ถึง 6CTG22ø 286 มม. หรือน้อยกว่า4ชนิดทนต่อสภาพอากาศ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทเคเบิลแกลนด์ สกรูมาตรฐาน ด้าย CTG วัสดุ เรซิน
สี สีดำ มาตรฐานตัวแทน ROHS พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) ไนล่อน 66 (UL94V-2) ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง 80°C สี สีดำ