1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[บน สารกึ่งตัวนำ]ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตรรกะทั่วไป

UNIVERSAL LOGIC OPTION

[บน สารกึ่งตัวนำ]ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตรรกะทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 407.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการ ติดตั้งบนผิว จำนวนมากics ลอจิกวัตถุประสงค์พิเศษ (4000 series, 100EL series ฯลฯ )

รหัสสินค้า
MC14490DWR2G LOT1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 407.03

UNIVERSAL LOGIC OPTION 1,000 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

シリーズ 4000 ロジックタイプ 端子バウンスエリミネータ 動作温度 -55 ถึง 125
実装タイプ 面実装 サプライヤデバイスパッケージ 16ピンSOIC W ビット数 6
梱包形態/ケース 16ピンSOIC(0.295インチ、7.50mm幅)