(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่างๆเช่น สลักตัวผู้ และ ช่องเสียบตัวเมีย ซึ่งมีการติดตั้งหลายประเภทรวมถึง ติดตั้งรูทะลุ และตัว ติดตั้งบนผิว
รหัสสินค้า |
---|
0533981471 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รุ่น | Series | จำนวนตำแหน่ง | จำนวนแถว | พิทช์ (นิ้ว) | ระยะห่างระหว่างแถว (นิ้ว) | ประเภทการติดตั้ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ขาพิน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | จำนวนตำแหน่ง โหลดไฟฟ้า | ประเภท อุปกรณ์เสริม | การใช้งานพร้อมกัน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | เกจวัดเส้นลวด | ช่องทางการติดต่อ | ประเภทหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส ความยาวผสมพันธุ์ | การขัดเงา หน้าสัมผัส | ความหนาของ การขัดเงา หน้าสัมผัส | ประเภทตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต | เทอร์มินอล | สี | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 93.67 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยมผืนผ้า - ส่วนหัว สลักตัวผู้ | PicoBlade53398 | 14 | 1 | 0.049 นิ้ว (1.25 มม.) | — | ติดตั้งบนผิว | ที่รองรับ | - | ทั้งหมด | - | - | - | - | ขาพิน ใบมีดลบคม | - | ดีบุก | 39µin (1.00µm) | - | ตะกั่วบัดกรี | สีธรรมชาติ | การยึด ตะกั่วบัดกรี |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | คอนเนคเตอร์, เชื่อมต่อระหว่างกัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง