(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ซีรีส์ต่างๆ (ซีรีส์ 74, ซีรีส์ 65, ซีรีส์ 4000 เป็นต้น) นักแปลระดับลอจิก
รหัสสินค้า |
---|
SN74AVC16T245DGGR |
SN74LVC2T45DCUR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ครอบครัวลอจิก | จำนวนบิต | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.97 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AVC | 16 | 1.2 V ถึง 3.6 V | TSSOP 48 ขาพิน | ||
฿ 52.33 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVC | 2 | 1.65 V ถึง 5.5 V | US8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว | ประเภทลอจิก | นักแปลแบบสองทิศทาง 3 สถานะ | ประเภทอินพุต | ตรรกะ |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นเอาต์พุต | ตรรกะ | จำนวนช่อง | 2 | จำนวนช่องสัญญาณ เอาต์พุต | 1 |
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ - Input/Output | ไม่ไม่ | อุณหภูมิใช้งาน | -40 ถึง 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง