1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Maxim แบบรวม]วงจรแปลงระดับสัญญาณลอจิก

[Maxim แบบรวม]วงจรแปลงระดับสัญญาณลอจิก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 241.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการ ติดตั้งบนผิว จำนวนมากวงจรแปลงระดับสัญญาณลอจิก และ ics ตัว วงจรเลื่อนระดับ

รหัสสินค้า
MAX13042EEBC+T
MAX3373EEKA+T
MAX3390EEUD+
MAX34405AEZT+T
MAX6618AUB+
MAX6621AUB+
MAX9372EUA+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ตระกูลลอจิก ประเภทลอจิก ประเภทอินพุต ประเภท เอาต์พุต จำนวนบิต จำนวนช่อง จำนวนช่อง เอาต์พุต การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ - Input/Output แรงดันไฟเลี้ยง 動作温度 サプライヤデバイスパッケージ

฿ 475.20

LOGIC-LEVEL TRANSLATORS 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-トランスレ-タ、双方向性ロジック論理441ไม่ไม่2.2 V ถึง 3.6 V-40 ถึง 8512ピンUCSP

฿ 355.05

LOGIC GATE BUFFER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-トランスレ-タ、双方向性、3ステ-ト、オ-プンドレインロジック論理221ไม่ไม่1.65 V ถึง 5.5 V-40 ถึง 85SOT-23-8

฿ 299.81

LOGIC GATE BUFFER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-トランスレ-タ、単方向性、3ステ-ト、オ-プンドレインロジック論理441ไม่ไม่1.65 V ถึง 5.5 V-40 ถึง 8514ピンTSSOP

฿ 241.15

LOGIC GATE BUFFER 1 ชิ้น 5 วัน --トランスレ-タ---8--1.2 V ถึง 5.5 V--

฿ 475.20

CODEC 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-トランスレ-タPeciI2C111ไม่ไม่3 V ถึง 3.6 V-20 ถึง 12010 UMAX

฿ 475.20

LOGIC GATE BUFFER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-トランスレ-タPeciI2C111ไม่ไม่3 V ถึง 3.6 V-20 ถึง 12010 UMAX

฿ 741.27

LOGIC GATE BUFFER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-トランスレ-タLVTTL, TTLLVPECL, PECL221ไม่มี / ใช่3 V ถึง 3.6 V-40 ถึง 858ピンuMAX

กำลังโหลด …

  1. 1