(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ซีรีส์ต่างๆ (4000, 4S ฯลฯ), IC ลอจิกสำหรับอุปกรณ์ทั่วไป, อินเวอร์เตอร์, NAND, NOR ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
BU4069UBF-E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ครอบครัวลอจิก | ประเภทลอจิก | จำนวน ประตู | จำนวนอินพุต | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | กระแสไฟฟ้า - ที่เหลือ (สูงสุด) | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ | เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - สูง | เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - ต่ำ | ความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดต่อ CL สูงสุดเมื่อใช้ V | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ สูง | กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำ | เวลาในการหน่วงสัญญาณ | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.39 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4000B | อินเวอร์เตอร์ | 6 | 6 | 3 โวลต์ถึง 16 โวลต์ | 4µA | 3 มิลลิแอมป์, 3 มิลลิแอมป์ | 4 โวลต์ถึง 12.5 โวลต์ | 1 โวลต์ถึง 2.5 โวลต์ | 40ns @ 15V, 50pF | -40 ถึง 85 | สบส. 14 ขาพิน | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BU4069UBF-E2 ในชุด [ROHM] ประตู บัฟเฟอร์
รหัสสินค้า |
---|
BU4001BF-E2 |
BU4030B |
BU4030BF-E2 |
BU4069UBFV-E2 |
BU4094BC |
BU4S01G2-TR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ครอบครัวลอจิก | ประเภทลอจิก | จำนวน ประตู | จำนวนอินพุต | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | กระแสไฟฟ้า - ที่เหลือ (สูงสุด) | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ | เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - สูง | เครื่องวัดระดับน้ำ ตรรกะ - ต่ำ | ความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดต่อ CL สูงสุดเมื่อใช้ V | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ สูง | กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำ | เวลาในการหน่วงสัญญาณ | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.54 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4000B | ประตูนอร์ | 4 | 2 | 3 โวลต์ถึง 16 โวลต์ | 4µA | 1.2 มิลลิแอมป์, 3 มิลลิแอมป์ | 3.5 โวลต์ถึง 11 โวลต์ | 1.5 โวลต์ถึง 4 โวลต์ | 40ns @ 15V, 50pF | -40 ถึง 85 | สบส. 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 63.44 | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1.2 mA | 3 mA | 90 ns | SOP-14 | ||
฿ 27.11 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4000B | EXOR | 4 | 2 | 3 โวลต์ถึง 16 โวลต์ | 4µA | 1.2 มิลลิแอมป์, 3 มิลลิแอมป์ | 3.5 โวลต์ถึง 11 โวลต์ | 1.5 โวลต์ถึง 4 โวลต์ | 40ns @ 15V, 50pF | -40 ถึง 85 | สบส. 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 43.23 | 1 ชิ้น | 98 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4000B | อินเวอร์เตอร์ | 6 | 6 | 3 โวลต์ถึง 16 โวลต์ | 4µA | 3 มิลลิแอมป์, 3 มิลลิแอมป์ | 4 โวลต์ถึง 12.5 โวลต์ | 1 โวลต์ถึง 2.5 โวลต์ | 40ns @ 15V, 50pF | -40 ถึง 85 | SSOP 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 44.40 | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 ns, 390 ns, 270 ns | DIP-16 | ||
฿ 31.71 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 4S | ประตูนอร์ | 1 | 2 | 3 โวลต์ถึง 16 โวลต์ | 1µA | 3.4 มิลลิแอมป์, 3.4 มิลลิแอมป์ | 3.5 โวลต์ถึง 11 โวลต์ | 1.5 โวลต์ถึง 4 โวลต์ | 30ns @ 15V, 50pF | -40 ถึง 85 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง