(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวไอซีลอจิกทั่วไปซีรีส์ต่างๆ (74 ซีรีส์ 4000 ซีรีส์ ฯลฯ ) อินเวอร์เตอร์ NAND, NOR ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
M74VHC1GT08DFT2G LOT3000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ตระกูลลอจิก | ประเภทลอจิก | จำนวน ประตู | จำนวนวงจร | จำนวนอินพุต | แรงดันไฟเลี้ยง (ช่วง) | 電流 - 静止時(最大) | 電流 - 出力高、低 | 論理レベル - 高 | 論理レベル - 低 | V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延 | 動作温度 | サプライヤデバイスパッケージ | 高レベル出力電流 | 低レベル出力電流 | 伝搬遅延時間 | 動作温度範囲 | パッケージ/ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.67 | LOGIC GATE BUFFER | 3,000 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 74VHC | ANDゲ-ト | 1 | - | 2 | 3 V ถึง 5.5 V | 1µA | 8 mA, 8 mA | 1.4 V ถึง 2 V | 0.53 V ถึง 0.8 V | 7.9ns @ 5 V, 50pF | -55 ถึง 125 | SC-70 | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง