1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

[เครื่องดนตรีเท็กซัส] วงจรฟลิปฟลอป/ กลอนล็อค/ ลงทะเบียน (รหัสสินค้า)

LOGIC GATE BUFFER

[เครื่องดนตรีเท็กซัส] วงจรฟลิปฟลอป/ กลอนล็อค/ ลงทะเบียน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ซีรีส์ต่างๆ (ซีรีส์ 74, ซีรีส์ 4000 ฯลฯ) วงจรฟลิปฟลอป/ กลอนล็อค/ รีจิสเตอร์

รหัสสินค้า
SN74AHC374PWR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งครอบครัวลอจิก รุ่นเอาต์พุต ประเภทลอจิก ประสิทธิภาพ จำนวนบิตต่อ องค์ประกอบ การกำหนดค่าวงจร แบบลั่นไก การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) เวลาหน่วง -การขยายพันธุ์ ความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดต่อ CL สูงสุดเมื่อใช้ V กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ อุณหภูมิใช้งาน แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส

฿ 35.89

LOGIC GATE BUFFER 1 ชิ้น 5 วัน 74AHC3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว-มาตรฐาน8-ขอบบวก2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์-6.9ns @ 5V, 50pF8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์-40 ถึง 85 (TA)TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74AHC374PWR ในชุด [เครื่องดนตรีเท็กซัส] วงจรฟลิปฟลอป/ กลอนล็อค/ ลงทะเบียน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SN74AHC373NSR
SN74AHC573PWR
SN74AHC74NSR
SN74AHCT373PWR
SN74ALVCH374PWR
SN74AUP1G80DCKR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งครอบครัวลอจิก รุ่นเอาต์พุต ประเภทลอจิก ประสิทธิภาพ จำนวนบิตต่อ องค์ประกอบ การกำหนดค่าวงจร แบบลั่นไก การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) เวลาหน่วง -การขยายพันธุ์ ความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดต่อ CL สูงสุดเมื่อใช้ V กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ อุณหภูมิใช้งาน แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส

฿ 35.89

1 ชิ้น 6 วัน 74AHC3 สถานะกลอนล็อค ใส แบบ D--8:8-2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์1ns-8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์-40 ถึง 85SOIC 20 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.)

฿ 35.36

1 ชิ้น 5 วัน 74AHC3 สถานะกลอนล็อค ใส แบบ D--8:8-2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์1ns-8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์-40 ถึง 85TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.)

฿ 27.54

1 ชิ้น 6 วัน 74AHCอินเวอร์ติ้ง / ไม่กลับหัว-คลองเลื่อย (ตั้งล่วงหน้า) และรีเซ็ต1-ขอบบวก2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์-9.3ns @ 5V, 50pF8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์-40 ถึง 125 (TA)SOIC 14 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.)

฿ 32.30

1 ชิ้น 5 วัน 74AHCT3 สถานะกลอนล็อค ใส แบบ D--8:8-4.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์1ns-8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์-40 ถึง 85TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.)

฿ 56.71

1 ชิ้น 6 วัน 74ALVCH3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว-มาตรฐาน8-ขอบบวก1.65 โวลต์ถึง 3.6 โวลต์-3.6ns @ 3.3V, 50pF24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์-40 ถึง 85 (TA)TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.)

฿ 30.66

1 ชิ้น 6 วัน 74AUPย้อนกลับ-มาตรฐาน1-ขอบบวก0.8 โวลต์ถึง 3.6 โวลต์-6.4ns @ 3.3V, 30pF4 มิลลิแอมป์, 4 มิลลิแอมป์-40 ถึง 85 (TA)TSSOP 6 ขาพิน (5 สาย), SC-88A, SOT-353